CHARX power distribute可在19"快速充电站中可为多达五个电源模块提供交流电AC电源电压。配电模块还将为控制模块供电。凭借内置的电涌保护、微型断路器和防过热保护,可有效确保所有下游模块和电缆达到最高的安全性。由此可以实现过电压类别II电源模块的保险丝保护连接。
CHARX AC-DIS/150KW
-
交流电分配模块
1342893
CHARX power distribute, 用于设置直流充电站的电源控制单元 (PDU), 19"支架安装, 输出: 400 V AC...480 V AC / 54 A, 6 A
产品详情
| 输入电压范围 | 3x 400 V AC ... 480 V AC -15 % ... +10 % |
| 3x 340 V AC ... 530 V AC | |
| 频率范围 | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| 输入电流 | 3x 232 A |
| 电源系统配置 | 星形网络 (TN-S, TT) |
| 额定功率 | 150 kW |
| 外部I/O设备电源 | |
| 输出数 | 5 |
| 输出电压范围 | 3x 400 V AC ... 480 V AC (L1...L3) |
| 3x 340 V AC ... 530 V AC (L1...L3) | |
| 外部I/O设备电源 | |
| 输出数 | 1 |
| 输出电压范围 | 3x 400 V AC ... 480 V AC (L1...L3, N) |
| 3x 340 V AC ... 530 V AC (L1...L3, N) | |
| 输入功率 | |
| 品名 | 输入功率 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | T-LOX快速连接技术 |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 25 mm² ... 95 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 25 mm² ... 95 mm² |
| 剥线长度 | 25 mm |
| 输出功率 | |
| 品名 | 输出功率 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 刚性 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 柔性 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 剥线长度 | 18 mm |
| 信号 | |
| 品名 | 信号 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 刚性 (AWG) | 24 ... 12 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 信号输出 | |
| 接线标识 | 温度继电器 (OTP) |
| 功能 | 运行状态转发 |
| 开关触点(浮地) | 常开触点 |
| 开关电压 | 30 V DC |
| 电流承载能力 | 1 A |
| 信号输出 | |
| 接线标识 | 电涌保护 (SPD) |
| 功能 | 运行状态转发 |
| 开关触点(浮地) | 常开触点 |
| 开关电压 | 30 V DC |
| 电流承载能力 | 1 A |
| 输入和输出之间的电流隔离 | 否 |
| 产品类型 | 交流电分配模块 |
| 产品系列 | CHARX power distribute |
| 内部风扇 | 是 |
| 流向 | 从前至后 |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | I |
| 过电压类别 (IEC 60664-1) | III |
| 污染等级 | 2 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 483 mm |
| 高度 | 134 mm |
| 深度 | 598 mm |
| 支架单元 | 3 U |
| 安装类型 | 19"支架安装 |
| 外壳材料 | 锌铝合金 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m |
| 允许湿度(运行) | ≤ 95 % (无冷凝) |
| 噪音等级 | < 67 dB (1 m) |
| 电动汽车传导充电系统 - 第1部分:一般要求 | |
| 标准标识 | 电动汽车传导充电系统 - 第1部分:一般要求 |
| 标准/规格 | IEC 61851-1 |
| UL规格 | |
| 额定放电电流 In | 20 kA |
| 噪音排放的电磁兼容要求 | EN 61000-6-3 |
| 抗噪的电磁兼容要求 | EN 61000-6-1 |
| 订货号 | 1342893 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMERZE |
| 产品关键代码 | CMERZE |
| GTIN | 4063151653668 |
| 单件重量(含包装) | 14,000 g |
| 单件重量(不含包装) | 13,700 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370107 |
| ECLASS-15.0 | 27370107 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002498 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC) (CAS编号: 2451-62-9) |
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS编号: 71868-10-5) | |
| SCIP | b1aa396c-152c-48f9-8133-e2918f901856 |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 377.43千克二氧化碳当量 |
适配产品
优势
高效紧凑的电源,适用于充电站的电源模块
采用标准19"标准和直插式快速连接,实现快捷安装和维护
符合欧洲安全标准和EN 61000的电磁兼容性标准
内置电涌保护器、微型断路器和防过热装置
实现过电压类别II的电源模块保险丝保护连接