实用信息
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
交流充电控制器
EV-RFID-ELT-IP65 - RFID设备
EV-RFID-ELT-IP65
-
RFID设备
1309687
CHARX control modular,RFID设备,用于连接CHARX control模块型交流充电控制器,壳体内
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
您将在该产品下载区中相应的制造商数据表上找到详细信息。
产品属性
产品类型
RFID设备
产品系列
CHARX control modular
型号
壳体内
电气特性
电源
电源电压范围
9 V ... 30 V
电耗量
典型值 150 mA (在12 V下的运行)
典型值 50 mA (在12 V下的无负载运行)
绝缘特性
污染等级
2
接口
传输速度
最多至 38400 波特
无线
频率
125 kHz
134.2 kHz
13.56 MHz
接口
RS-485
接口
USB
尺寸
孔径
直径
63.2 mm
RFID
宽度
82 mm
高度
34.2 mm
深度
82 mm
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65 (正面)
环境温度(运行)
-25 °C ... 80 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 85 °C
允许湿度(运行)
5 % ... 95 % (无冷凝)
允许湿度(存放/运输)
5 % ... 95 % (无冷凝)
安装
安装类型
壁挂式安装
商业数据
订货号
1309687
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
XWBRYC
产品关键代码
XWBRYC
GTIN
4063151558277
单件重量(含包装)
132.2 g
单件重量(不含包装)
129.2 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27144703
ECLASS-15.0
27144703
ETIM
ETIM 10.0
EC002889
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121800
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
附件
CHARX SEC-1000
-
AC充电控制器
1139034
CHARX SEC-3000
-
AC充电控制器
1139022
CHARX SEC-3050
-
AC充电控制器
1139018
CHARX SEC-3100
-
AC充电控制器
1139012
CHARX SEC-3150
-
AC充电控制器
1138965
经常搜索
差分电流监控
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助