CHARX SEC-3050 - AC充电控制器
1139018

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

CHARX control modular,AC充电控制器,含嵌入式Linux系统,IEC 61851-1,ISO/IEC 15118,操作模式: Stand-Alone,客户端,服务器,接口: 以太网(2x),CHARX control modular系统总线,MICRO-USB C型,通信传输协议: OCPP 1.6J,Modbus/TCP,MQTT,可连接外围设备: 能量测量设备,RFID,直流剩余电流检测,DIN导轨安装,产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

提供免费下载。 下载

产品详情








优势

法律确定性与针对网络风险的最高级别保护
面向计费、负载管理及智能电网的面向未来的连接方案
无需复杂改造即可实现具成本效益的可扩展性
实现长期兼容性与投资保护的更新能力
为品牌呈现与客户体验提供最大灵活性