实用信息
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
工业人工智能
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
交流充电控制器
EV-RFID-ELT-PCB-X10 - RFID设备
EV-RFID-ELT-PCB-X10
-
RFID设备
1309752
CHARX control modular,RFID设备,用于连接CHARX control模块型交流充电控制器
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
您将在该产品下载区中相应的制造商数据表上找到详细信息。
产品属性
产品类型
RFID设备
产品系列
CHARX control modular
电气特性
绝缘特性
污染等级
2
接口
传输速度
最多至 38400 波特
无线
频率
125 kHz
134.2 kHz
13.56 MHz
接口
RS-485
接口
USB
尺寸
孔径
直径
63.2 mm
RFID
宽度
82 mm
高度
34.2 mm
深度
82 mm
安装
安装类型
壁挂式安装
商业数据
订货号
1309752
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
XWBRYC
产品关键代码
XWBRYC
GTIN
4063151561222
单件重量(含包装)
42.5 g
单件重量(不含包装)
42.5 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27144703
ECLASS-15.0
27144703
ETIM
ETIM 10.0
EC002889
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121800
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
附件
CHARX SEC-1000
-
AC充电控制器
1139034
CHARX SEC-3000
-
AC充电控制器
1139022
CHARX SEC-3050
-
AC充电控制器
1139018
CHARX SEC-3100
-
AC充电控制器
1139012
CHARX SEC-3150
-
AC充电控制器
1138965
经常搜索
差分电流监控
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助