CHARX SEC-3000
-
AC充电控制器
1139022
CHARX control modular,AC充电控制器,含嵌入式Linux系统,IEC 61851-1,操作模式: Stand-Alone,客户端,服务器,接口: 以太网(2x),CHARX control modular系统总线,MICRO-USB C型,通信传输协议: OCPP 1.6J,Modbus/TCP,MQTT,可连接外围设备: 能量测量设备,RFID,直流剩余电流检测,DIN导轨安装,产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 产品类型 | AC充电控制器 |
| 产品系列 | CHARX control modular |
| 外型 | 含嵌入式Linux系统 |
| 充电模式 | 模式 3,方案 B + C |
| 操作模式 | Stand-Alone |
| 客户端 | |
| 服务器 | |
| 带通信用调制解调器 | 否 |
| 可连接外围设备 | 能量测量设备 |
| RFID | |
| 直流剩余电流检测 |
| 处理器 | Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL |
| 主内存 | 512 Mbyte (RAM) |
| 数据存储系统 | 8 千兆字节GByte (eMMC) |
| 操作系统 | Linux |
| 管理 | 基于网络的管理 |
| 电源 | |
| 电源电压 | 12 V DC ±5 % |
| 电源电压范围 | 11.4 V DC ... 12.6 V DC |
| 电耗量 | 最大 2 A (独立运行) |
| < 200 mA (空载,无外部负载) | |
| 绝缘特性 | |
| 污染等级 | 2 (符合IEC 60664-1标准) |
| 过电压类别 | III |
| 数字量 | |
| 数字量输入数量 | 4 |
| 输入说明 | 数字量输入 |
| 额定输入电压 UN | 12 V |
| 输入电压范围 U1 | 0 V ... 3 V (关) |
| 输入电压范围 U2 | 9 V ... 15 V (开) |
| 数字量 | |
| 输出名称 | 数字量输出 |
| 输出数 | 4 |
| 最大输出电压 | ≤ 12 V (低侧操作) |
| 最大输出电流 | 最大 600 mA |
| 直插式技术 | |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 电缆接线容量范围 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (带冷压头) |
| 单根电线的剥线长度 | 8 mm |
| 10 mm (适用于接触器控制) | |
| 接口 | 以太网(2x) |
| CHARX control modular系统总线 | |
| USB-C | |
| 以太网接口 | |
| 接口 | Ethernet |
| 连接方式 | RJ45 母头连接器 |
| 接口数 | 2 |
| 支持的设备数目 | 2 |
| 串行传输率 | 10/100 Mbps |
| 传输长度 | 100 m |
| 操作模式 | WAN/LAN |
| LAN/LAN | |
| 支持的协议 | OCPP 1.6J |
| Modbus/TCP | |
| MQTT | |
| HTTP | |
| HTTPS | |
| 配置和诊断接口 | |
| 接口 | 配置和诊断 |
| 连接方式 | USB C 型 |
| 接口数 | 1 |
| 支持的协议 | RNDIS |
| 用于能量测量设备的接口 | |
| 接口 | 能量测量设备 |
| 总线系统 | RS-485 |
| 传输速度范围 | 9.6 kbps ... 115.2 kbps (根据选择的能量测量设备自动设置) |
| 用于RFID读取器的接口 | |
| 接口 | RFID读取器 |
| 总线系统 | RS-485 |
| 传输速度范围 | 9.6 kbps ... 115.2 kbps (根据选择的RFID读取器自动设置) |
| CHARX control模块型系统总线接口 | |
| 接口 | CHARX control modular系统总线 |
| 连接方式 | DIN导轨连接器 |
| 接口数 | 1 |
| 车辆接口 | |
| 接口 | 车辆接口 |
| 通信传输协议 | IEC 61851-1 |
| GB/T 18487 | |
| 接近开关 | IEC 61851-1 |
| GB/T 18487 | |
| 控制电压 | ± 12 V (电子锁) |
| 电源故障时紧急释放 | 锁定执行器的内置释放功能,用于断开充电桩插头和充电桩插座的连接 |
| 额定电流 | 2 A |
| 用于剩余电流检测的接口 | |
| 接口 | 剩余电流检测 |
| 传感器电源电压 | 12 V DC |
| 信号电平 | 12 V (不同接线点) |
| 0 V (不同接线点) | |
| 12 V | |
| 温度监测接口 | |
| 接口 | 温度监测 |
| 传感器类型 | Pt 1000 |
| PTC链 | |
| 触发特性 | 可组态 |
| 电流接触器控制接口 | |
| 接口 | 接触器控制 |
| 接口说明 | 浮动开关触点 |
| 开关电压 | 最大 250 V AC |
| 最大 30 V DC | |
| 额定电流 | 2 A |
| 额定功率 | 最大 1500 VA |
| 充电控制器 | |
| 宽度 | 37.6 mm |
| 高度 | 121 mm |
| 深度 | 85 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 65 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 58 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔4500 m) |
| 标准 | |
| 标准/规程 | IEC 61851-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 1139022 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | XWBRDA |
| 产品关键代码 | XWBRDA |
| GTIN | 4063151086510 |
| 单件重量(含包装) | 244 g |
| 单件重量(不含包装) | 182 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 2ba36988-27cf-4fff-b7a9-1df9fd9e7f32 |
适配产品
-
-
EV-RCM-6DC-WAT-X10 - 差分电流监控 1309695
-
EV-RFID-ELT-PCB - RFID设备 1309772
-
EV-RFID-ELT-PCB-X10 - RFID设备 1309752
-
EV-RFID-ELT-IP65 - RFID设备 1309687
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL - 电缆套件 1360462
-
ISKRA WM3M4C ENERGYMETER - 测量设备 1429603
-
CHARX 4,3 LCD DISPLAY - 显示器 1426836
-
EV-T2M3SO12-3P-P-SET - 充电桩充电插座 1164422
-
EV-T2M3SO12-4P-P-SET - 充电桩充电插座 1164423
-
EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - 充电桩充电插座 1268358
-
EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - 充电桩充电插座 1268355
-
EV-T2M3SO12-3P-B-SET - 充电桩充电插座 1164420
-
EV-T2M3SO12-4P-B-SET - 充电桩充电插座 1164417
-
CHARX RFID/NFC-PCB - RFID/NFC设备 1391227
-
CHARX RFID/NFC-PCB-X10 - RFID/NFC设备 1399372
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL 100 - 电缆套件 1486193
-
STEP3-PS/1AC/12DC/1.3/PT - 电源 1170952
-
STEP3-PS/1AC/12DC/2.5/PT - 电源 1170953
-
STEP3-PS/1AC/12DC/5/PT - 电源 1170955
-
UNO2-PS/1AC/12DC/30W/PT - 电源 1399935
优势
法律确定性与针对网络风险的最高级别保护
面向计费、负载管理及智能电网的面向未来的连接方案
无需复杂改造即可实现具成本效益的可扩展性
实现长期兼容性与投资保护的更新能力
为品牌呈现与客户体验提供最大灵活性