交流充电控制器
EV-RFID-ELT-PCB - RFID设备
EV-RFID-ELT-PCB
-
RFID设备
1309772
CHARX control modular,RFID设备,用于连接CHARX control模块型交流充电控制器
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
您将在该产品下载区中相应的制造商数据表上找到详细信息。
产品属性
产品类型
RFID设备
产品系列
CHARX control modular
电气特性
绝缘特性
污染等级
2
接口
传输速度
最多至 38400 波特
无线
频率
125 kHz
134.2 kHz
13.56 MHz
接口
RS-485
接口
USB
尺寸
孔径
直径
63.2 mm
RFID
宽度
82 mm
高度
34.2 mm
深度
82 mm
安装
安装类型
壁挂式安装
商业数据
订货号
1309772
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
XWBRYC
产品关键代码
XWBRYC
GTIN
4063151584856
单件重量(含包装)
48 g
单件重量(不含包装)
65 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27144703
ECLASS-15.0
27144703
ETIM
ETIM 10.0
EC002889
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121800
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
附件
CHARX SEC-1000
-
AC充电控制器
1139034
CHARX SEC-3000
-
AC充电控制器
1139022
CHARX SEC-3050
-
AC充电控制器
1139018
CHARX SEC-3100
-
AC充电控制器
1139012
CHARX SEC-3150
-
AC充电控制器
1138965
经常搜索
差分电流监控
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助