DIN导轨上的电流接触器和电源继电器

电流接触器和电源继电器

与电源继电器一样,电流接触器这类电气开关设备是电气工程设计中的必要组件,对于电气系统和设备的控制保护至关重要。电流接触器可切换大电流和高电压,电源继电器则用于实现精准控制操作。这两类开关设备均为现代工业应用的安全性和效率做出了显著贡献。

优势

  • 高负载电流的可靠切换
  • 强大的开关触点和保护电路确保了较长的使用寿命
  • 线圈功率低,可持续提高效率
  • 无噪音运行,开关设备工作时无杂声
  • 直观的操作理念,易于操作

电流接触器和功率继电器:探索我们的产品组合,确保您的电气系统安全运行


DIN导轨安装式固态接触器

固态接触器

固态接触器可用于单相和三相电网,并提供多种性能等级。根据型号不同,其还支持换向功能。
接触器采用无磨损电子元件,切换可靠快速,确保高系统可用性。

DIN导轨电流接触器安装与继电器安装

电流接触器安装与继电器安装

菲尼克斯电气的电流接触器安装与继电器安装专为DIN导轨设计,是额定电流高达63 A、额定输入电压为24 V和230 V的电气装置的可靠解决方案。
无噪音输入电路可确保静音运行。压敏电阻可提供电涌电压保护。此外,电气隔离可确保安全性。