安装电流接触器 (无噪声); 励磁电压: 24 V AC/DC; 插针类型: 3个N/O触点,1个N/C触点; 额定电流: 63 A
安装电流接触器和安装继电器
安装电流接触器和安装继电器可大幅提高电气系统可靠性及效率,尤其是在楼宇自动化领域。产品设计旨在延长使用寿命,助力轻松安装,打造安全稳定的控制器。安装继电器可靠保护低功率负载,安装电流接触器可在更高功率负载应用中发挥相同作用,是住宅、商用和工业应用的理想之选。
安装电流接触器 (无噪声); 励磁电压: 230 V AC/220 V DC; 插针类型: 4个N/O触点; 额定电流: 32 A
安装电流接触器 (无噪声); 励磁电压: 230 V AC/220 V DC; 插针类型: 4个N/O触点; 额定电流: 40 A
安装电流接触器 (无噪声); 励磁电压: 24 V AC/DC; 插针类型: 4个N/C触点; 额定电流: 40 A
安装电流接触器 (无噪声); 励磁电压: 230 V AC/220 V DC; 插针类型: 4个N/O触点; 额定电流: 63 A
安装电流接触器 (无噪声); 励磁电压: 230 V AC/220 V DC; 插针类型: 3个N/O触点,1个N/C触点; 额定电流: 32 A
安装电流接触器 (无噪声); 励磁电压: 230 V AC/220 V DC; 插针类型: 3个N/O触点,1个N/C触点; 额定电流: 63 A
安装电流接触器 (无噪声); 励磁电压: 24 V AC/DC; 插针类型: 3个N/O触点,1个N/C触点; 额定电流: 32 A
安装电流接触器 (无噪声); 励磁电压: 24 V AC/DC; 插针类型: 4个N/C触点; 额定电流: 20 A
安装电流接触器 (无噪声); 励磁电压: 24 V AC/DC; 插针类型: 4个N/O触点; 额定电流: 32 A
优势
- 开关设备无噪音运行,是楼宇自动化的理想选择
- 灵活性高,可广泛用于从照明、供暖到安全系统等各种应用中
- 采用超薄设计,节省控制柜内空间
- 借助各种常闭和常开触点选择来完成开关任务
新产品
安装电流接触器和安装继电器
功能强大,安全可靠,用途广泛
安装电流接触器和安装继电器用途广泛,能够可靠、高效切换大负载电流。无噪声输入电路可消除线圈产生的噪声,同时还提供过电压保护。
主要特点
- 适用于配电板的DIN导轨安装型设备设计
- 额定电流:16 A … 63 A
- 额定输入电压:24 V和230 V
- 无噪声输入电路
- 压敏电阻助力过电压保护
- 电气隔离(线圈/触点)
优势
- 开关设备无噪声运行,是楼宇自动化的理想选择
- 灵活性高,可用于照明、配电甚至交流充电站等各种应用。
- 超薄设计节省控制柜内空间
- 借助各种常闭和常开触点实施开关任务,并提供单稳态和双稳态型号
继电器安装和电流接触器安装尤为适用于楼宇自动化
电流接触器安装与继电器安装 可靠高效的楼宇自动化
继电器安装与电流接触器安装尤为适用于楼宇自动化,因为其具有诸多优势:
- 可靠性:产品可确保稳定的开关操作,这对自动化至关重要。
- 能源效率:通过精确控制电气负载,电流接触器安装与接触器安装有助于降低能耗。
- 耐用性:产品专为延长使用寿命而开发,可显著减少维护工作量和成本。
- __易于集成 __:产品可轻松集成到现有系统中,并与现代自动化技术兼容。