CBL-SC-230UC/20/32A
- 安装电流接触器
CBL-SC-230UC/20/32A
- 安装电流接触器
1791341
安装电流接触器 (无噪声); 励磁电压: 230 V AC/220 V DC; 插针类型: 2个 N/O触点; 额定电流: 32 A
安装电流接触器和安装继电器可大幅提高电气系统可靠性及效率,尤其是在楼宇自动化领域。产品设计旨在延长使用寿命,助力轻松安装,打造安全稳定的控制器。安装继电器可靠保护低功率负载,安装电流接触器可在更高功率负载应用中发挥相同作用,是住宅、商用和工业应用的理想之选。
安装电流接触器 (无噪声); 励磁电压: 230 V AC/220 V DC; 插针类型: 2个 N/O触点; 额定电流: 32 A
安装电流接触器 (无噪声); 励磁电压: 24 V AC/DC; 插针类型: 2个 N/O触点; 额定电流: 32 A
安装电流接触器 (无噪声); 励磁电压: 24 V AC/DC; 插针类型: 3个N/O触点,1个N/C触点; 额定电流: 40 A
安装电流接触器 (无噪声); 励磁电压: 230 V AC/220 V DC; 插针类型: 3个N/O触点,1个N/C触点; 额定电流: 40 A
安装电流接触器 (无噪声); 励磁电压: 24 V AC/DC; 插针类型: 4个N/O触点; 额定电流: 40 A
安装电流接触器 (无噪声); 励磁电压: 24 V AC/DC; 插针类型: 4个N/O触点; 额定电流: 63 A
安装电流接触器和安装继电器用途广泛,能够可靠、高效切换大负载电流。无噪声输入电路可消除线圈产生的噪声,同时还提供过电压保护。
继电器安装和电流接触器安装尤为适用于楼宇自动化
继电器安装与电流接触器安装尤为适用于楼宇自动化,因为其具有诸多优势: