CBL-SC-24UC/20/32A
-
安装电流接触器
1791348
安装电流接触器 (无噪声); 励磁电压: 24 V AC/DC; 插针类型: 2个 N/O触点; 额定电流: 32 A
产品详情
| 机械寿命 | 107开关次数 |
| 电气使用寿命 (AC-1, AC-7a, AC-21) | 150000次开关循环 (N/O触点) |
| 100000次开关循环 (常闭触点) | |
| 电气使用寿命 (AC-3, AC-3e, AC-7b, AC-23) | 300000次开关循环 |
| 电气使用寿命 (AC-5a) | 100000次开关循环 |
| 电气使用寿命 (AC-5b) | 100000次开关循环 |
| 电气使用寿命 (DC-1) | 100000次开关循环 |
| 绝缘特性: 控制电路/负载电路 | |
| 额定绝缘电压 | 440 V |
| 额定过电压 | 4 kV |
| 电压 | 24 V AC/DC |
| 电压量程 (AC) | 20.4 V AC ... 26.4 V AC |
| 电压量程 (DC) | 20.4 V DC ... 26.4 V DC |
| 干线频率 | 50/60 Hz |
| 响应时间范围 | 15 ms ... 45 ms |
| 释放时间范围 | 20 ms ... 70 ms |
| 驱动和功能 | 单稳态 |
| 功耗 | 2.6 W |
| 触点类型 | 2个 N/O触点 |
| 开关触点类型 | 单触点 |
| 最小距离 | 3.6 mm (开路触点) |
| 额定工作电压 (AC/DC) | 400 V |
| 电流 (热) | 32 A |
| 额定工作电流 (AC-1, AC-7a, AC-21) | 32 A |
| 额定工作电流 (AC-3, AC-3e, AC-7b, AC-23) | 22 A |
| 额定工作电流 (AC-5a) | 13 A (230 V) |
| 额定工作电流 (AC-5b) | 11 A (230 V) |
| 额定工作电流 (DC-1 (L/R < 1 ms),1极) | 32 A (24 V DC) |
| 25 A (48 V DC) | |
| 15 A (60 V DC) | |
| 110 V DC | |
| 0.6 A (220 V DC) | |
| 额定工作电流 (DC-1 (L/R < 1 ms),2极串联) | 32 A (24 V DC) |
| 32 A (48 V DC) | |
| 20 A (60 V DC) | |
| 10 A (110 V DC) | |
| 6 A (220 V DC) | |
| 额定工作功率 (AC-1, AC-7a, AC-21) | 7 kW (1~,230 V) |
| 额定工作功率 (AC-3, AC-3e, AC-7b, AC-23) | 1.3 kW (1~,230 V,常开触点) |
| 0.75 kW (1~,230 V,常闭触点) | |
| 干线频率 | 50/60 Hz |
| 线圈 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 1.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 16 ... 14 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 触点 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 9 mm |
| 螺纹 | M3,5 |
| 刚性导线横截面 | 1 mm² ... 10 mm² |
| 柔性导线横截面 | 1 mm² ... 6 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG (刚性) | 18 ... 8 |
| 可连接导向横截面 AWG (柔性) | 18 ... 10 |
| 紧固扭矩 | 1.1 Nm ... 1.2 Nm |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 17.5 mm |
| 高度 | 85 mm |
| 深度 | 64.9 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| IP40 (安装在接线盒中 - 配电板) | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -30 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 冲击力(运行) | 切换式触点:15g(Z轴)和2g(X轴) |
| 冲击力(存储/运输) | 非切换式触点:10g(Z轴和X轴) |
| 振动(操作) | 切换式触点:3g(Z轴)和1g(X轴) |
| 振动(存储/运输) | 非切换式触点:2g(Z轴和X轴) |
| 噪音等级 | 20 dB |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 相邻电流接触器或开关的数量<40°C:无限制 |
| 安装位置 | 垂直(水平DIN导轨,见安装图) |
| 订货号 | 1791348 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | DK6441 |
| 产品关键代码 | DK6441 |
| GTIN | 4067923411210 |
| 单件重量(含包装) | 136.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 136.4 g |
| 原产地 | SI |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142308 |
| ECLASS-15.0 | 27142308 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 1.351千克二氧化碳当量 |