功能安全

保证系统高可用性的安全解决方案
控制柜功能安全
标有“胜任安全”字样的标志

安全技术 安全市场上的趋势和变化

在日益网络化和智能化的环境中工作,需要新的、量身定制的安全理念,以便有效管控故障和潜在危险情况。功能安全这一特殊领域正在不断变化。因此,菲尼克斯电气将竭诚为您提供帮助,使您始终掌握有关标准变化和新技术的最新知识:依托产品、培训课程以及TÜV认证专家,助您满足机械指令和过程工业的安全要求。我们助您保护人员和机器的安全。

  • 机械安全和安全过程自动化产品组合丰富
  • 机械和系统安全服务全面
  • 通过TÜV认证员工和产品测试安全性
免费门票
菲尼克斯电气与您相约2026年SPS展览会

在11月24日至26日期间,欢迎到访9号展厅310展位,了解开放式生态系统、工业人工智能和整体安全方案如何保障工业自动化的未来可行性。

预订免费门票
SPS展会期间的菲尼克斯电气

应用中的功能安全 多年的经验、创新的解决方案和最新的技术

每天,我们的安全产品都在各种应用和行业中证明着它们的价值。菲尼克斯电气为机械制造和过程行业的功能安全提供个性化解决方案。我们可靠的安全解决方案可确保机器和系统即使在发生故障时也能安全运行。您可以依靠我们的专业知识,确保您的系统安全、可靠地运行。

功能安全产品 从安全开关到安全控制器

我们让功能安全更轻松。我们提供专为保护人员和系统而开发的功能安全产品全面组合。从非接触式安全开关到复杂控制器,菲尼克斯电气的所有安全产品都通过了SIL认证,且操作简便。

系统旁的两个人

安全性咨询 风险评估到认证系统

对于制造商而言,将安全功能集成至到设备和工厂中意味着额外的工作量。菲尼克斯电气将通过定制化咨询服务为您提供专业支持。无论是哪家制造商,菲尼克斯电气TÜV认证功能安全专家都能在机器的整个安全生命周期内,在机器的规划、制造、改装、完工和运行过程中为您提供支持。

功能安全
从安全开关到安全控制器

菲尼克斯电气用于生产自动化的安全产品组合包括非接触式安全开关、安全继电器模块、I/O以及安全控制器。所有安全组件均通过SIL认证,操作简便。

即刻查看电子文档
控制柜功能安全

什么是功能安全? 规范和标准

智能系统开发商和制造商正面临严峻挑战:无论系统多么完善,都会给当前环境带来重大风险。功能安全(FuSa)相关标准和指令要求为操作人员、环境和设备提供可靠保护。这些标准和指令描述了如何通过自动化安全系统管理各种风险。安全相关(控制)系统和其他风险降低措施能正常工作对系统安全至关重要。在此情况下,若出现重大错误,控制器会启动安全状态。

功能安全的运行环境则通过法律加以规范。机械制造领域的一项重要标准是EN ISO 13849-1。该标准规定了设备必须满足的安全要求。IEC 61511系列标准规定了过程行业设备中功能安全的应用。考量安全功能可靠性的重要参数是安全完整性等级(SIL)和性能等级(PL)。