边缘计算 - 用于智能物联网解决方案

边缘计算

用于边缘计算的PLCnext Control兼顾成熟工业PC的稳固性和PLCnext技术生态系统的开放性,可用于开发智能物联网边缘解决方案。通过就近处理靠近数据源的大量数据,应用程序响应更快速更灵活。受益于预先安装的软件和一致的图形界面,可以轻松、全面地创建物联网应用程序。

新产品

VL3 UPC 2440 EDGE

新款边缘设备

无缝集成IT/OT

菲尼克斯电气推出新款边缘设备VL3 UPC 2440 EDGE,为PLC控制器提供了出色的简便性和开放性。产品基于VL3嵌入式PC机,可直接在机器中处理和存储数据。

主要特点

  • 即用型边缘设备,实现本地数据的安全收集和评估
  • 基于Linux的完整Ubuntu Pro Desktop操作系统
  • 轻松连接IT系统、云服务和物联网平台
  • 实现人工智能的理想之选

优势

  • 搭载Ubuntu Pro Desktop操作系统,可轻松扩展
  • 采用PLCnext Technology的实时PROFINET控制器
  • 性能出色,助力数据采集和分析
  • 基于容器的Virtual PLCnext Control,打造灵活、可扩展的解决方案
  • PLCnext Technology与Linux之间的便捷数据交换

新一代边缘设备:开放性和性能再上新台阶

"VL3 UPC 2440 EDGE" 新一代边缘设备为PLC控制器提供了出色的简便性和开放性。基于VL3嵌入式PC机,可直接在机器中处理和存储数据。

  • 开放式可扩展操作系统:由完整的Linux桌面操作系统提供支持
  • 轻松集成外围设备:可通过即插即用功能轻松连接摄像头、条形码扫描器和其他IT外围设备
  • 高性能:配备四核Atom CPU、16 GB RAM和240 GB内存,可进行复杂数据评估。
  • 容器技术:预装的PLCnext Control¹⁾可充分调用边缘设备的接口与性能。
  • 扩展功能:包括防火墙、证书服务器、现场总线连接和数据库功能
    可通过OPC UA和PROFINET,与SCADA和控制系统通信。

¹⁾ Virtual PLCnext Control荣获由计算机和自动化消费者网站评选的2025年度“控制与调节”类产品大奖。

边缘计算的优势

  • 边缘计算可有效处理和评估不断增长的数据量。
  • 在此基础上,公司即可优化其整条增值链。
  • 相较于常用的云解决方案,边缘计算的延时更低。
  • 智能边缘计算率先让工业4.0和物联网等常见概念成为现实。
  • 通过智能边缘计算设备执行基于云的新型应用和服务。

优化整条增值链

数字化浪潮给行业带来了机遇,也伴随着风险,因为数字化需要高算力和大存储容量。借助工业云计算,公司能够处理和评估不断增长的数据量并以此优化整条增值链。

提到云计算时均假设通过互联网连接云端。但多数应用都要求在短时间内完成数据收集、校验操作并反馈到流程。在此情况下因存在互联网延时,不宜使用公共云解决方案。因此智能应用愈发依赖边缘计算。

正在平板电脑上使用云计算的人员

边缘计算的理想搭配:云计算

边缘计算将智能扩展到机器,进而更接近数据源。工业4.0和物联网 (IoT) 等常见概念通过此类智能系统完成落地。边缘计算的应用十分广泛:如 数据收集和汇总、数据(预)处理和分析、人工智能的应用(如预防性维护)以及 机器对机器通信和面向更高等级系统的通信(如 云连接)。所有这些应用均兼顾了数据保护和数据安全性、信息处理延时、数据传输速率以及算力和存储空间的成本。

边缘计算这一概念涉及联网设备的分布式计算基础设施,该设施位于数据源附近,同时也集成到公司的IT架构中。边缘设备可执行新型应用,包括基于云的应用和服务。但边缘计算并非用于取代云计算, 而是后者的补充。边缘和云端因此形成了合作关系,二者之间的任务分配会根据应用而有所不同。

在IT与OT之间建立边缘计算

PLCnext Technology:智能边缘计算的基础

菲尼 克斯电气的连接产品理念高度适配靠近机器边缘计算的应用。在该领域,菲尼 克斯电气推出在边缘实现安全云端通信和数据处理的产品。PLCnext Technology控制平台就是其中之一,该平台为生产环境的智能边缘计算奠定了理想基础。平台提供了完整生态系统,包括可靠硬件、工程设计和配置软件、PLCnext Technology软件相关的工业应用商店,以及可获取信息和分享专业知识的社区。PLCnext Technology采用开放式设计,支持集成任意客户应用程序。

边缘计算用PLCnext Control以PLCnext Technology为基础,是兼顾成熟工业PC机稳固性和PLCnext Technology生态系统开放性的边缘设备,可用于开发智能物联网边缘解决方案。

免费门票
菲尼克斯电气与您相约2026年SPS展览会

在11月24日至26日期间,欢迎到访9号展厅310展位,了解开放式生态系统、工业人工智能和整体安全方案如何保障工业自动化的未来可行性。

预订免费门票
SPS展会期间的菲尼克斯电气
电子文档
全新PLCnext Technology电子文档

浏览全新PLCnext Technology交互式电子文档,一站式获取各项所需信息。
该电子文档配有用于进一步交互的按钮。您可从精彩应用中获得灵感,通过3D图像详细查看硬件,在网上商城中了解相关产品,或者了解生态系统四大部分的更多信息。此外,文档还将提供关于有趣主题的大量链接和内嵌视频。

跳转至电子文档
PLCnext Technology电子文档