VL3 UPC 2440 EDGE - 边缘控制器
1760157

边缘控制器配备Virtual PLCnext Control作为中央数据收集和评估单元。除了IEC 61131-3控制功能外,Linux Ubuntu Pro Desktop还提供便捷的扩展能力以及数据分析软件简易安装特性。

产品详情









适配产品



优势

预装Virtual PLCnext Control实时控制器
预装Linux Ubuntu Pro Desktop,可轻松扩展
可扩展的Linux Ubuntu Pro认证设备,因此可提供长达10年的更新支持
一致的图形编程接口
支持多种协议,例如:http、https、FTP、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQL、DCP等
两个独立的以太网接口
高级编程语言:IEC61131-3、C/C++、MATLAB Simulink