提供功能强大的QUINT DC/DC转换器
DC/DC转换器可改变电压电平,可在长电缆末端重新生成电压或通过电隔离方式创建独立的供电系统。
QUINT DC/DC转换器可在六倍于额定电流时以热磁方式使断路器快速脱扣,从而提供选择性系统保护并节省成本费用。通过预防性功能监控可以确保很高的系统有效性,因为它在故障发生前便可以发出临界运行状态报告。
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT
-
DC/DC转换器
2910119
初级开关DC/DC转换器, QUINT POWER, DIN导轨安装, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 输入: 24 V DC, 输出: 24 V DC / 5 A
提供免费下载。
下载
产品详情
| 额定输入电压范围 | 24 V DC |
| 输入电压范围 | 24 V DC -25 % ... +40 % |
| 宽域输入 | 否 |
| 最大介电强度 | 35 V DC (60 秒) |
| 冲击电流 | 典型值 1 A |
| 冲击电流积分 (I2t) | < 0.05 A2s |
| 电涌电流限值 | 1 A |
| 电网缓冲时间 | 典型值 14 ms (24 V DC) |
| 电耗量 | 6.9 A (24 V DC) |
| 典型响应时间 | 300 ms (来自SLEEP MODE) |
| 吸合时间 | < 1 s |
| 输入熔断器 | 15 A (慢熔断,内部) |
| 推荐使用的输入保护断路器 | 10 A ... 16 A (特性B、C、D、K或类似) |
| 效率 | 典型值 92.2 % (24 V DC) |
| 输出特性 | U/I Advanced |
| Smart HICCUP | |
| FUSE MODE | |
| 额定输出电压 | 24 V DC |
| 输出电压(USet)的设置范围 | 24 V DC ... 29.5 V DC (> 24 V DC,持续容量) |
| 额定输出电流(IN) | 5 A |
| Static Boost (IStat.Boost) | 6.25 A |
| Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 10 A (5 s) |
| 选择性熔断 (ISFB) | 30 A (15 ms) |
| 热磁断路器类型 | A1 ... A4 / B2 / C1 ... C2 / Z1 ... Z4 |
| 防短路保护 | 是 |
| 防空转 | 是 |
| 输出功率(PN) | 120 W |
| 输出功率(P静态 裕度) | 150 W |
| 输出功率(P动态 裕度) | 240 W (5 s) |
| 反馈电压电阻 | ≤ 35 V DC |
| 输出端处的过电压保护 (OVP) | ≤ 32 V DC |
| 残波 | < 10 mVSS |
| 控制偏差 静态 | < 1 % (负载的变化,静态10 % ... 90 %) |
| 控制偏差 动态 | < 1 % (负载的变化,静态10 % ... 90 %) |
| 控制偏差 输入电压变化 | < 1 % (负载的变化,静态10 % ... 90 %) |
| 上升时间 | < 100 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| 串连 | 是 |
| 最大空载功耗 | < 2 W |
| 最大额定负载功率损耗 | < 10 W |
| 功耗 SLEEP MODE | < 1 W |
| 并连 | 是,用于冗余和增加容量 |
| 保险丝保护 (二次侧) | 电子 |
| 热磁式 | |
| 热 |
| 输入 | |
| 位置 | 1.x |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 刚性 (AWG) | 24 ... 10 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 输出 | |
| 位置 | 2.x |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 刚性 (AWG) | 24 ... 10 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 信号 | |
| 位置 | 3.x |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 刚性 (AWG) | 24 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| LED信号 | |
| 信号类型 | LED |
| 遥信报警触点 | |
| 有源信号输出Out1(数字,可配置) | |
| 有源信号输出Out2(模拟,可配置) | |
| 遥信触点 | |
| 信号接地SGnd | |
| 信号阈值 | > 100 % (LED亮起黄色,输出功率 > 120 W) |
| > 75 % (LED亮起绿色,输出功率 > 90 W) | |
| > 50 % (LED亮起绿色,输出功率 > 60 W) | |
| > 0.9 x USet (LED亮起绿色) | |
| < 0.9 x USet (LED闪烁绿色) | |
| > 0.8 x UInNom (LED熄灭) | |
| < 0.8 x UInNom (LED亮起黄灯) | |
| 信号输入 远程(可配置) | |
| 接线标识 | 3.3 + |
| 功能 | 输出功率ON/OFF(远程) |
| 默认 | 输出功率ON(>40 kΩ/24 V DC/REM和SGnd之间的开路桥接) |
| 信号输出 Out 1(可配置) | |
| 接线标识 | 3.5 + |
| 数字量 | 0 V DC |
| 24 V DC | |
| 20 mA | |
| 默认 | UIN输入电压正常 |
| 信号选项 | 输出电压 |
| 输出电流 | |
| 输出功率 | |
| 运行时间 | |
| 高温预警 | |
| OVP电压限制激活 | |
| 信号输出 Out 2(可配置) | |
| 接线标识 | 3.6 + |
| 数字量 | 0 V DC |
| 24 V DC | |
| 20 mA | |
| 默认 | 输出功率 |
| 信号选项 | 输出电压 |
| 输出电流 | |
| 运行时间 | |
| 高温预警 | |
| OVP电压限制激活 | |
| 模拟 | 4 mA ... 20 mA ±5 % (负载 ≤400 Ω) |
| 信号选项 | 输出电压 |
| 输出电流 | |
| 输出功率 | |
| 信号输出 继电器13/14(可配置) | |
| 接线标识 | 3.1,3.2 |
| 开关触点(浮地) | 浮地 |
| 数字量 | 24 V DC |
| 1 A | |
| 30 V AC | |
| 0.5 A | |
| 默认 | 输出电压 |
| 信号选项 | 输出电流 |
| 输出功率 | |
| 运行时间 | |
| 高温预警 | |
| OVP电压限制激活 | |
| UIN输入电压正常 | |
| 信号接地SGnd | |
| 接线标识 | 3.4 + |
| 功能 | 信号接地 |
| 参考电位 | 至OUT1、OUT2、REM |
| 相数 | 1.00 |
| 绝缘电压输入/输出 | 4 kV DC (类型测试) |
| 2 kV DC (常规测试) | |
| 切换频率 | 190.00 kHz ... 220.00 kHz (辅助转换器级) |
| 50.00 kHz ... 420.00 kHz (主转换器级) |
| 产品系列 | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1600000 h (25 °C) |
| > 930000 h (40 °C) | |
| > 380000 h (60 °C) | |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | Special with SELV input and output |
| 污染等级 | 2 |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 电流 | 2.5 A |
| 温度 | 40 °C |
| 时间 | 422000 h |
| 附加信息 | 24 V DC |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 电流 | 5 A |
| 温度 | 40 °C |
| 时间 | 260000 h |
| 附加信息 | 24 V DC |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 电流 | 5 A |
| 温度 | 30 °C |
| 时间 | 520000 h |
| 附加信息 | 24 V DC |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 36 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 125 mm |
| 备选安装产品尺寸 | |
| 宽度 | 122 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 39 mm |
| 安装尺寸 | |
| 左侧/右侧安装距离(有效) | 15 mm / 15 mm (≤ 70 °C) |
| 右侧/左侧安装距离(无效) | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
| 顶部/底部安装距离(有效) | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| 顶部/底部安装距离(无效) | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 可并排安装:PN ≥50 %,水平间距5 mm,若有带点部件,则距离15 mm,垂直间距50 mm 可并排安装:PN <50 %,水平间距0 mm,顶部垂直距离40 mm,底部垂直距离20 mm |
| 带保护涂层 | 否 |
| 阻燃等级符合UL 94标准(壳体/接线端子) | V0 |
| 外壳材料 | 金属 |
| 盖罩型号 | 不锈钢X6Cr17 |
| 侧边组件类型 | 铝 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(调试类型测试) | -40 °C |
| 最大高度 | ≤ 5000 m (> 2000 m,注意降低值) |
| 气候等级 | 3K22(符合EN 60721-3-3标准) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 95 % (25 °C 时,无冷凝) |
| 冲击 | 18 ms,30g,在每个空间方向(符合IEC 60068-2-27) |
| 振动(操作) | 5 Hz ... 100 Hz共振搜索2.3g,90分钟,共振频率2.3g,90分钟(符合DNV GL C级) |
| 温度代码 | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| 过电压类别 | |
| EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
| EN 62477-1 | III (≤ 5000 m) |
| 测量、控制和实验室设备的安全性 | |
| 标准标识 | (控制和调节设备的)电气安全性 |
| 标准/规格 | IEC 61010-1 |
| 超低防护电压 | |
| 标准标识 | 超低防护电压 |
| 标准/规格 | EN 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| 电源电压压降 | |
| 标准标识 | 电源变化/欠压 |
| 标准/规格 | EN 61000-4-29 |
| 轨道交通应用 | |
| 标准标识 | 轨道交通应用 |
| 标准/规格 | EN 50121-3-2 |
| IEC 62236-3-2 | |
| UL | |
| 标识 | UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| 标识 | UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| 标识 | UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| CSA | |
| 标识 | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
| CSA | |
| 标识 | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 |
| SIQ | |
| 标识 | 型式测试(型式已认证) |
| SIQ | |
| 标识 | CB体系(IEC 61010-1、IEC 61010-2-201) |
| 造船 | |
| 标识 | DNV |
| 造船 | |
| 标识 | ABS |
| 造船 | |
| 标识 | BV |
| 造船 | |
| 标识 | NK |
| 造船 | |
| 标识 | LR |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
| 噪音排放的电磁兼容要求 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| 抗噪的电磁兼容要求 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 电磁兼容要求,发电厂 | IEC 61850-3 |
| EN 61000-6-5 | |
| 传导性噪声排放 | |
| 标准/规范 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(B类) | |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | 附加基本标准EN 61000-6-5(开关设备抗干扰性)、IEC/EN 61850-3(电源) |
| 噪音排放 | |
| 标准/规程 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(B类) | |
| DNV GL传导噪声排放 | |
| DNV | 级 B |
| 附加信息 | 船桥和甲板区域 |
| DNV GL噪声辐射 | |
| DNV | 级 B |
| 附加信息 | 船桥和甲板区域 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | 8 kV (强度测试4) |
| 空气放电 | 15 kV (强度测试4) |
| 备注 | 标准 A |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 测试场强 | 20 V/m (强度测试 3) |
| 频率范围 | 1 GHz ... 6 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
| 输出 | 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
| 信号 | 2 kV (强度测试4 - 非对称) |
| 备注 | 标准 A |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 输入 | 1 kV (强度测试3 - 对称) |
| 2 kV (强度测试3 - 非对称) | |
| 输出 | 1 kV (强度测试3 - 对称) |
| 2 kV (强度测试3 - 非对称) | |
| 信号 | 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
| 备注 | 标准 A |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 输入/输出/信号 | 非对称 |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V (强度测试 3) |
| 工频磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-8 |
| 频率 | 16.7 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| 测试场强 | 100 A/m |
| 附加信息 | 60 秒 |
| 备注 | 标准 A |
| 频率 | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 频率范围 | 50 Hz ... 60 Hz |
| 测试场强 | 1 kA/m |
| 附加信息 | 3 s |
| 备注 | 标准 A |
| 频率 | 0 Hz |
| 测试场强 | 300 A/m |
| 附加信息 | DC,60 s |
| 备注 | 标准 A |
| 压降 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-29 |
| 电压 | 24 V DC |
| 压降 | 70 % |
| 时间 | 100 ms |
| 附加信息 | 强度测试2 |
| 备注 | 标准 A |
| 压降 | 40 % |
| 时间 | 100 ms |
| 附加信息 | 强度测试2 |
| 备注 | 标准 A |
| 压降 | 0 % |
| 时间 | 50 ms |
| 附加信息 | 强度测试2 |
| 备注 | 标准 B |
| 脉冲磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-9 |
| 测试场强 | 1000 A/m |
| 备注 | 标准 A |
| 不对称传导的扰动变量 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-16 |
| 测试等级 1 | 15 Hz 150 Hz (强度测试 3) |
| 电压 | 10 V 1 V |
| 测试等级 2 | 150 Hz 1.5 kHz (强度测试 3) |
| 电压 | 1 V |
| 测试等级 3 | 1.5 kHz 15 kHz (强度测试 3) |
| 电压 | 1 V 10 V |
| 测试等级 4 | 15 kHz 150 kHz (强度测试 3) |
| 电压 | 10 V |
| 测试等级 5 | 16.7 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (强度测试 3) |
| 电压 | 10 V (永久) |
| 测试等级 6 | 0 Hz 16.7 Hz 50 Hz 60 Hz (强度测试 3) |
| 电压 | 100 V (1 s) |
| 备注 | 标准 A |
| 直流电压的交变分量 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-17 |
| 交变分量 | 15 % (UN) |
| 频率 | 50 Hz |
| 100 Hz | |
| 150 Hz | |
| 备注 | 标准 A |
| 交变分量 | 14 % (UN) |
| 频率 | 300 Hz |
| 备注 | 标准 A |
| 衰减振荡波 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-18 |
| 输入、输出(测试等级1) | 100 kHz 1 MHz (强度测试3 - 对称) |
| 电压 | 1 kV |
| 输入、输出(测试等级2) | 100 kHz 1 MHz (强度测试2 - 非对称) |
| 电压 | 1 kV |
| 输入、输出(测试等级3) | 10 MHz (强度测试2 - 非对称) |
| 电压 | 0.5 kV |
| 信号(测试等级1) | 100 kHz 1 MHz (强度测试2 - 对称) |
| 电压 | 0.5 kV |
| 信号(测试等级2) | 100 kHz 1 MHz (强度测试2 - 非对称) |
| 电压 | 1 kV |
| 备注 | 标准 A |
| 衰减振荡磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-10 |
| 测试场强 | 100 A/m |
| 测试等级 1 | 100 kHz |
| 测试场强 | 100 A/m |
| 测试等级 2 | 1 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 标准C | 对操作行为的暂时不利影响,设备可自动校正或通过触发操作元件恢复。 |
| 订货号 | 2910119 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMDI43 |
| 产品关键代码 | CMDI43 |
| GTIN | 4055626536651 |
| 单件重量(含包装) | 837.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 835 g |
| 原产地 | TH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 476356cd-d26c-47b1-9423-87c10893e4a6 |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 16.284千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
UWA 182/52 - 安装适配器 2938235
-
UWA 130 - 安装适配器 2901664
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - 编程适配器 2909681
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - 电子设备断路器 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - 电子设备断路器 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - 电子设备断路器 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - 电子设备断路器 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - 电子设备断路器 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - 电子设备断路器 2905744
优势
最强大的输出端:轻松扩展系统,可靠启动大型负载并触发微型断路器
最全面的信号指示:预防性功能监控可在故障发生前报告临界运行状态
可选择插拔式和螺钉连接方式
提供预组态产品,1台起订
常见问题
DC/DC转换器可用于哪些应用?
即使在电压波动的情况下,DC/DC转换器也能改变或稳定电压电平,并为您的应用提供稳压电源。它们可补偿长电缆传输的压降,并且电流隔离能防止对敏感负载和系统组件造成干扰。
是否可在应用中使用QUINT4 DC/DC转换器选择性触发标准微型断路器?
是的,对于功率>100 W的QUINT4 DC/DC转换器,标准微型断路器可通过SFB Technology技术安全触发。请参阅“下载”区域内数据表中的“SFB Technology技术”章节。
为什么数据表中为外部备用保险丝标注如此高的额定电流?
数据表中指定的备用保险丝可确保即使在最恶劣的操作条件下(例如最小输入电压时的最大输出功率)也不会意外跳闸。
如何配置设备?
可在移动设备上使用QUINT POWER应用进行配置,或者也可以在Windows PC上使用QUINT POWER软件进行配置,软件下载路径为“下载”和“软件”。请注意,PC需要USB编程适配器2909681。
该产品是否提供带保护涂层的印刷电路板和ATEX/ECEx认证的型号?
是,为此可以使用产品2910132 QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT/CO。