CBMC E4 24DC/1-10A NO - 电子设备断路器
2906032

多通道电子设备断路器,可在过载和短路情况下保护四个负载24 V DC。带有电子锁,用于设置额定电流。安装在DIN导轨上。

产品详情









优势

采用紧凑型设计并提供个性化调整选项,无需重新规划便能方便地更换设备
借助一个LED按钮,无需其他工具便可调整回路
通过电子锁能可靠防止篡改电流值
交通灯颜色的状态LED,能立即识别当前运行状态

常见问题


是否有介绍CBMC功能的硬件教程?

video thumbnail of faq answer

有,我们提供可帮助您轻松入门CBMC的硬件教程。... 查看更多

有,我们提供可帮助您轻松入门CBMC的硬件教程。

查看更多

如何设定CBMC的额定电流?

1. 按下LED按钮> 2 秒,启动编程模式。LED有规律地闪烁黄光,显示额定电流设置,例如闪烁4次代表4 A。
2. 多次按下按钮设定所需的额定电流,例如按3 x代表3 A,然后通过删除3 x显示出来。
3. 按住通道LED按钮> 2 秒,以确认新的电流值。
如果没有确认,通道将在60 秒后退出编程模式。


如何连接CBMC以及馈入有哪些特点?

CBMC采用插拔式连接,只需将带冷压头的导线按压到端子连接中即可。松开导线时,将合适螺丝刀插入驱动轴并取出导线即可。
IN+和IN-接口用于为CBMC供电,其中IN-接线端子较小,仅用于CBMC自身供电,负载电流不得通过CBMC回流。这能最大限度降低线路上的压降。而IN+则需承载所有后续负载电流的总电流。


CBMC提供哪些信号?

CBMC可提供多种型号:配备13-14个无源触点或采用复位输入以及状态输出。
 
NO - 无源遥信触点13-14
这表示系统的状态。如果存在至少一个故障停机,就会发出一条信息。
闭合 = 没有故障
断开 = 至少有一个故障停机
 
S - 状态输出
电位相关集体信号,指示CBMC的状态。如果存在至少一个故障停机,就会输出一条信息。
高 (24 V) = 无错误
低 (0 V) = 至少有一个错误停机
最大电流20 mA
 ... 查看更多

CBMC可提供多种型号:配备13-14个无源触点或采用复位输入以及状态输出。
 
NO - 无源遥信触点13-14
这表示系统的状态。如果存在至少一个故障停机,就会发出一条信息。
闭合 = 没有故障
断开 = 至少有一个故障停机
 
S - 状态输出
电位相关集体信号,指示CBMC的状态。如果存在至少一个故障停机,就会输出一条信息。
高 (24 V) = 无错误
低 (0 V) = 至少有一个错误停机
最大电流20 mA
 
RST - 复位输入
因错误而关闭的通道会通过下降沿信号再次开启。

查看更多

CBMC的输出是否符合NEC 等级 2的要求?

CBMC断路器最大可设置为4 A,有四个NEC 等级 2输出。这意味着它们在输出端最多提供100 VA,因此符合NEC 等级 2的要求,电缆和设备可在无需UL认证的情况下使用。


CBMC是否提供电流隔离?

CBMC也提供带电流隔离功能的型号。在这种情况下,电路通过MOSFET切断,并额外通过继电器断开,此时输出端为无电位状态。
该变体的名称开头如下:
CBMC EG4...