提供标准功能性的TRIO POWER电源
带插拔式接口的TRIO POWER电源产品是机械制造业的理想选择。单相和三相模块的所有功能和节省空间的设计协调地集于一身,可满足最苛刻的要求。采用坚固的电气和机械设计,这种电源可在极端的环境条件下确保所有负载的供电。
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10
-
电源
2903149
采用直插式连接的TRIO POWER开关电源,适于DIN导轨安装,单相输入,输出:24 V DC/10 A
产品详情
交流电运行 | |
网络类型 | 星形网络 |
额定输入电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC |
输入电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
接通电压 | > 75 V AC |
关闭电压 | < 70 V AC |
最大介电强度 | 300 V AC 15 s |
国家电网典型电压 | 120 V AC |
230 V AC | |
电源电压的电压类型 | AC/DC |
冲击电流 | ≤ 25 A (典型) |
冲击电流积分 (I2t) | < 0.5 A2s |
电涌电流限值 | 典型值 25 A (1 ms后) |
AC频率范围 | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
电网缓冲时间 | 典型值 15 ms (120 V AC) |
典型值 20 ms (230 V AC) | |
电耗量 | 3.1 A (100 V AC) |
2.4 A (120 V AC) | |
1.3 A (230 V AC) | |
1.4 A (240 V AC) | |
额定功耗 | 285 VA |
保护电路 | 瞬态电涌保护; 压敏电阻 |
功率因数(cos phi) | 0.93 |
典型响应时间 | < 1 s |
输入熔断器 | 6.3 A (内置(设备保护)) |
推荐使用的输入保护断路器 | 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
PE放电电流 | < 3.5 mA |
功率因素 | > 0.9 (120 V AC) |
> 0.9 (230 V AC) | |
直流电运行 | |
额定输入电压范围 | 110 V DC ... 250 V DC |
输入电压范围 | 110 V DC ... 250 V DC -10 % ... +10 % |
接通电压 | ≥ 95 V DC |
关闭电压 | < 70 V DC |
电源电压的电压类型 | DC |
电网缓冲时间 | > 15 ms (230 V AC) |
电耗量 | 2.5 A (110 V DC) |
1.1 A (250 V DC) |
效率 | > 91 % (230V AC和额定值) |
输出特性 | U/I with dynamic load reserve |
额定输出电压 | 24 V DC ±1 % |
输出电压(USet)的设置范围 | 24 V DC ... 28 V DC (恒定容量) |
额定输出电流(IN) | 10 A |
Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 15 A (5 s) |
衰减 | > 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
反馈电压电阻 | ≤ 35 V DC |
输出端处的过电压保护 (OVP) | ≤ 30 V DC |
控制偏差 | < 1 % (负载的变化,静态10 % ... 90 %) |
< 3 % (动态负载变化10 % ... 90 %,10 Hz) | |
< 0.1 % (输入电压的变化范围为±10 %) | |
残波 | < 10 mVSS (额定值) |
防短路保护 | 是 |
防空转 | 是 |
输出功率 | 240 W |
360 W (5 s) | |
最大空载功耗 | < 5.1 W (230 V) |
最大额定负载功率损耗 | < 25 W |
上升时间 | ≤ 12 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
并连 | 是,用于冗余和增加容量 |
串连 | 是 |
信号: DC OK | |
最大切换电压 | 30 V AC/DC |
连续负载电流 | 100 mA |
输入 | |
连接方式 | 直插式连接 |
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
刚性导线最大横截面 | 4 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
最小导线横截面AWG | 24 |
最大导线横截面AWG | 12 |
剥线长度 | 10 mm |
输出 | |
连接方式 | 直插式连接 |
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
刚性导线最大横截面 | 4 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
最小导线横截面AWG | 24 |
最大导线横截面AWG | 12 |
剥线长度 | 8 mm |
信号 | |
连接方式 | 直插式连接 |
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
刚性导线最大横截面 | 1.5 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线最大横截面 | 1.5 mm² |
最小导线横截面AWG | 24 |
最大导线横截面AWG | 16 |
剥线长度 | 8 mm |
信号类型 | LED |
遥信报警触点 | |
信号输出: LED状态显示 | |
信号分配 | DC OK |
状态显示 | LED |
颜色 | 绿色 |
DC OK | UOUT > 0.9 x UN |
相数 | 1 |
绝缘电压输入/输出 | 3 kV AC (类型测试) |
1.5 kV AC (常规测试) |
产品类型 | 电源 |
产品系列 | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1800000 h (25 °C) |
> 1000000 h (40 °C) | |
> 480000 h (60 °C) | |
绝缘特性 | |
保护等级 | I (在关闭的控制柜中) |
污染等级 | 2 |
宽度 | 42 mm |
高度 | 130 mm |
深度 | 160 mm |
安装尺寸 | |
左侧/右侧安装距离 | 0 mm / 0 mm |
顶部/底部安装距离 | 50 mm / 50 mm |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | 可并排安装:水平间距0 mm (≤ 40 °C) 10 mm (≤ 70 °C),垂直间距50 mm |
安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
带保护涂层 | 否 |
阻燃等级符合UL 94标准(壳体/接线端子) | V0 |
外壳材料 | 金属 |
外壳类型 | 铝 (AlMg3) |
盖罩型号 | 聚碳酸酯 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
环境温度(调试类型测试) | -25 °C |
最大高度 | ≤ 5000 m (> 2000 m,衰减: 10 %/1000 m) |
气候等级 | 3K3(符合EN 60721标准) |
允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 95 % (25 °C 时,无冷凝) |
冲击 | 18 ms,30g,在每个空间方向(符合IEC 60068-2-27) |
振动(操作) | < 15 Hz, 振幅±2.5 mm (符合IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 4g, 90 min. | |
DNV GL CG-0339 / B类 2 Hz - 100 Hz共振搜索,90分钟共振, 2 Hz - 25 Hz,±1.6 mm振幅, 25 Hz - 100 Hz,4g加速度 |
轨道应用 | EN 50121-4 |
标准——电源安装中所用的电子设备以及在电源安装中电子设备的组装 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
标准——主协波电流限值 | EN 61000-3-2 |
标准——电气安全 | IEC 62368-1 (SELV) |
标准——安全超低电压 | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
标准——安全绝缘 | DIN VDE 0100-410 |
标准 —— 变压器安全 | EN 61558-2-16(只限电气间隙及爬电距离) |
用于轨道车辆的防火保护 | |
标准标识 | 用于轨道车辆的防火保护 |
标准/规格 | EN 45545-2 (HL3) |
UL认证 | UL Listed UL 508 |
UL/C-UL,隶属UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 I级,Ⅱ类,A,B,C,D组(危险区域) | |
一致性/认证 | |
SIL符合IEC 61508标准 | 0 |
电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
噪音排放的电磁兼容要求 | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
抗噪的电磁兼容要求 | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
噪音排放 | |
标准/规范 | EN 55011 (EN 55022) |
静电放电 | |
标准/规程 | EN 61000-4-2 |
静电放电 | |
触点放电 | 6 kV (强度测试4) |
空气放电 | 8 kV (强度测试4) |
备注 | 标准 A |
高频电磁场 | |
标准/规程 | EN 61000-4-3 |
高频电磁场 | |
频率范围 | 80 MHz ... 1 GHz |
测试场强 | 10 V/m (强度测试 3) |
频率范围 | 1 GHz ... 2 GHz |
测试场强 | 10 V/m (强度测试 3) |
频率范围 | 2 GHz ... 3 GHz |
测试场强 | 10 V/m (强度测试 3) |
备注 | 标准 A |
快速瞬态(脉冲) | |
标准/规程 | EN 61000-4-4 |
快速瞬态(脉冲) | |
输入 | 4 kV (强度测试4 - 非对称) |
输出 | 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
信号 | 1 kV (强度测试2 - 非对称) |
备注 | 标准 A |
电涌电压负载(电涌) | |
标准/规程 | EN 61000-4-5 |
电涌电压负载(电涌) | |
输入 | 3 kV (强度测试3 - 对称) |
6 kV (强度测试4 - 非对称) | |
输出 | 1 kV (强度测试2 - 对称) |
2 kV (强度测试1 - 非对称) | |
信号 | 1 kV (强度测试2 - 非对称) |
备注 | 标准 B |
传导干扰 | |
标准/规程 | EN 61000-4-6 |
传导干扰 | |
输入/输出 | 非对称 |
频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
备注 | 标准 A |
电压 | 10 V (强度测试 3) |
辐射干扰 | |
标准/规程 | EN 61000-6-3 |
无线电干扰电压符合EN 55011标准 | EN 55011(EN 55022)B 类,应用领域: 工业和民用 |
无线电干扰符合EN 55011标准 | EN 55011(EN 55022) B类,应用领域: 工业和民用 |
标准 | |
标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
订货号 | 2903149 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | CMPO13 |
产品关键代码 | CMPO13 |
目录页面 | 页码256 (C-4-2019) |
GTIN | 4046356960854 |
单件重量(含包装) | 1,105 g |
单件重量(不含包装) | 919 g |
原产地 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL认证
认证ID: E211944IECEE-CB方案
认证ID: DK-45300-A1-ULEAC
认证ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL认证
认证ID: FILE E 123528cUL Listed
认证ID: FILE E 123528EAC
认证ID: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
认证ID: TAA00000BMIECEE-CB方案
认证ID: DE/PTZ/0036/A1BIS许可证文档
认证ID: R-41214701cUL Listed
认证ID: E199827UL认证
认证ID: FILE E 199827EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Diboron trioxide (CAS编号: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS编号: 1317-36-8) | |
Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS编号: 119-47-1) | |
SCIP | e8c5c279-78d1-4e29-9eba-0c4adf04f6c5 |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 12.57千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - 冗余模块 2907379
-
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X10/1X20 - 冗余模块 2907380
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - 电子设备断路器 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - 电子设备断路器 2905744
-
VIP-2/SC/PDM-2/24 - 电位分配端子 2315269
-
VIP-3/PT/PDM-2/24 - 电位分配端子 2903798
-
PLT-SEC-T3-24-FM-PT - 3类电涌保护设备 2907925
-
PLT-SEC-T3-120-FM-PT - 3类电涌保护设备 2907927
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - 3类电涌保护设备 2907928
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - 3类电涌保护设备 2907916
-
PLT-SEC-T3-120-FM-UT - 3类电涌保护设备 2907918
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - 3类电涌保护设备 2907919
优势
采用超薄设计和插拔式接口,节约时间和成本
动态功率裕度可连续5s输出1.5倍标称电流,提高系统的可用性
适于-25℃到+70℃的宽温范围,-40℃下能可靠启动,确保高度灵活性
坚固的设计