一套安全冗余系统通常由两个独立的电源并联而成。TRIO DIODE通过二极管退耦,进一步提高了系统可用性。
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X10/1X20
-
冗余模块
2907380
冗余模块,12 V - 24 V DC、2 x 10 A、1 x 20 A
产品详情
UL认证
认证ID: E211944EAC
认证ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL认证
认证ID: E123528cUL Listed
认证ID: E123528DNV
认证ID: TAA000011FNK
认证ID: TA25015M| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 63 A | - 10 | ||
适配产品
优势
采用直插式连接技术,安装轻松快速
节能
至负载的冗余接线方案
冗余永久监视
建立100%冗余系统