QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
- 冗余模块
QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
- 冗余模块
2907719
DIN导轨二极管模块 12-24 V DC/2x20 A或1x40 A。直至所接设备,冗余全都一致。
二极管模块能可靠退耦并联的电源设备,确保高应用可用性。这意味着负载将不再受到短路影响。无论是任一电源的输出还是电源至二极管的供电线路——二极管模块均能通过简单退耦确保电源可靠供电。
DIN导轨二极管模块 12-24 V DC/2x20 A或1x40 A。直至所接设备,冗余全都一致。
冗余模块,12 V - 24 V DC、2 x 20 A、1 x 40 A
冗余模块,5 V - 24 V DC、2 x 10 A、1 x 20 A。
冗余模块,12 V - 24 V DC、2 x 10 A、1 x 20 A
冗余模块 STEP DIODE, DIN导轨安装, 5 V DC ... 24 V DC, 1x 10 A, 2x 5 A
DIN导轨二极管模块 48 V DC/2x20 A或1x40 A。直至所接设备,冗余全都一致。
QUINT系列二极管模块坚固耐用,即使在易爆区和恶劣环境中仍可确保高系统可用性。使用该模块提供冗余或提高系统性能。
TRIO DIODE采用直插式连接技术,安装快速轻松。配合使用TRIO电源,二极管即可提高系统可用性。
STEP和UNO系列二极管模块用于退耦低功率负载。二极管结构紧凑,可实现直至负载端的持续冗余。STEP DIODE模块尤为适用于配电板。