一套安全冗余系统通常由两个独立的电源并联而成。UNO DIODE通过二极管解耦,进一步提高了系统可用性。
UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20
-
冗余模块
2905489
冗余模块,5 V - 24 V DC、2 x 10 A、1 x 20 A。
产品详情
UL认证
认证ID: FILE E 214596IECEE-CB方案
认证ID: DK-36263-ULEAC
认证ID: RU C-DE.A*30.B.01082UL认证
认证ID: E123528cUL Listed
认证ID: E123528IECEE-CB方案
认证ID: NL2-021198适配产品
优势
只需简单地将产品卡接到DIN导轨上,安装方式灵活
节能
坚固的设计
冗余永久监视
建立100%冗余系统