您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

控制柜制造的工程数据 产品采用一致数字化描述,为控制柜制造的高效工程和流程优化奠定了基础。菲尼克斯电气提供丰富的产品数据,适用于各类工程系统和交换格式。

正在比较产品样品与clipx ENGINEER工程软件中的数字图像的员工

适用于CAE系统的产品数据

您可在相应CAE系统门户或数据库中找到菲尼克斯电气的产品数据。该数据可轻松、迅速集成至工程系统,使您的控制柜制造规划流程更加高效。

AmpereSoft标志

AmpereSoft

菲尼克斯 电气产品数据可至AmpereSoft物料数据库下载。

Aucotec标志

Aucotec

使用以下链接轻松创建用于Engineering Base平台的工程数据。

Autodesk标志

Autodesk

AutoCAD是否是您的主要工程设计工具?
若是,您可在AutoCAD Electrical Toolset数据库中找到相应菲尼克斯 电气产品数据。

EPLAN标志

EPLAN

您可使用EPLAN P8文件生成器在EPLAN或EPLAN Data Portal中找到用于控制柜规划的产品数据。

ETAP标识

ETAP(原IGE+XAO)

菲尼克斯 电气产品数据(如智能3D模型)适用于SEE Electrical、SEE Electrical Expert和SEE Electrical 3D Panel+,可从SEE Web Catalogue下载。

SDProget标志

SDProget

SPAC Data Web可提供用于SPAC Automazione规划的菲尼克斯电气产品。

Siemens标志

Siemens

您可在Part Community找到适用于NX Electrical Designer的菲尼克斯 电气产品数据。

WSCAD标志

WSCAD

ECAD数据库可提供大量菲尼克斯 电气产品数据,为WSCAD ELECTRIX中的规划作业提供支持。

ZUKEN标志

ZUKEN

您是否需要用于ZUKEN ECAD系统的产品数据?ZUKEN Component Cloud将提供相关数据。