过程自动化的数字孪生 了解我们的解决方案,轻松实现现场所有传感器与执行器的规划与实际竣工数据比对。

站在计算机前比较规划和竣工状态的人员

挑战


炼油厂维护巡视期间的生产人员

连贯的系统文档记录

在大型过程行业系统中,为了实现系统文档的及时更新,需要投入大量的资源。维护人员或外部公司定期检查生产车间,并通过红色条目来记录已确认的更改。将这些红色条目从纸质清单转移到P&I流程图的过程中会有迁移失误的风险。这会导致在设备停产或产品变更的情况下,无法评估制造商信息。由于生产车间内现场设备库存在不断变化,加上部分信息的缺失,导致库存无法规划,必要设备的更换也变得非常复杂。

解决方案


过程行业现场安装型传感器和执行器的数字映射

数字化系统状态一目了然

80%的过程行业系统都装备有支持HART的数字化现场设备。然而,其中只有5%的设备使用数字信号。

菲尼克斯电气支持追溯HART数据并提供必要的OPC UA格式现场数据,且不会产生任何不良影响。依托这些额外的智能现场设备数据,数字化系统状态一目了然,进而实现数字孪生。借此,可显著改善对设备的维护和保养并提高设备可用性。

只需点击按钮,即可显示HART设备库存列表

通过网络库存记录,用户可随时掌握现场设备信息,一目了然。任何已确定的变更都会进行记录,以便于更好地了解情况, 且更易于在系统文档中添加红色条目。用户亦可导出库存列表。由此,过程自动化领域的数字孪生解决方案便奠定了坚实基础。

HART设备库存列表

基于网络的库存列表示例

所谓过程行业数字孪生,指的是针对所有现场传感器和执行器的数字映射,包括其存储的维护周期、配置以及发生错误时的设备错误状态。这是我们解决方案的重点所在。

Blank - ,

从现场到工业物联网

HART的电气信号分接头在现场与自动化系统之间进行改造,不会产生任何负面影响。现场设备数据已几近完成标准化与统一化。由此,数据便可用于预防性维护或持续过程优化等增值服务。

交互式图像映射:功能概览 – 过程行业中的数字孪生
PLCnext Store
PLCnext Store提供的软件App能直接轻松扩展PLCnext Control功能。PLCnext Store为开放式商店,允许第三方售卖其开发的App。
了解更多信息
PLCnext Store
PLC
灵活选用IEC 61131-3语言或高级语言进行编程。集成开放源代码与应用程序,或通过云连接与PLCnext Control联网。
了解更多信息
PLC
接口转换器、设备服务器和网关
使用菲尼克斯电气的高性价比HART组件,可轻松实现HART数据的连续访问,从而优化系统维护和运行时间。
了解更多信息
接口转换器、设备服务器和网关
云解决方案
利用Proficloud.io工业物联网平台的智能服务,实现设备的智能管理,缩短停机时间。
了解更多信息
云解决方案

优势

  • 自动生成竣工文档,随时提供工厂当前的实际数据
  • 现场设备持续处于连接状态,无需来回手动记录已安装的HART现场设备
  • 通过库存优化实现快速故障排查,并在制造商召回、变更或停产情况下避免停工

联系方式


联系人:Wilfried Grote
Wilfried Grote
全球化工制药/过程行业管理部经理
我非常乐意就可扩展监测解决方案为您出谋划策,助力提高系统可用性。

产品


在控制柜前使用平板电脑的人员

尚未找到合适产品?

欢迎随时与我们联系。我们将与您商讨,携手找到理想的解决方案。