一套安全冗余系统通常由两个独立的电源并联而成。QUINT DIODE通过二极管退耦,进一步提高了系统可用性。
QUINT4-DIODE/48DC/2X20/1X40
-
冗余模块
2907720
DIN导轨二极管模块 48 V DC/2x20 A或1x40 A。直至所接设备,冗余全都一致。
产品详情
UL认证
认证ID: E211944UL认证
认证ID: E123528cUL Listed
认证ID: E123528DNV
认证ID: TAA000011FNK
认证ID: TA25015M| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 63 A | - 10 | ||
ATEX
认证ID: DEKRA 20ATEX0041 XEAC Ex
认证ID: KZ 7500525010102095IECEx
认证ID: DEK 20.0022XcUL Listed
认证ID: FILE E 199827UL认证
认证ID: E199827INMETRO
认证ID: DNV 22.0238 XNEPSI-EX
认证ID: GYJ20.1591XCCC
认证ID: 2020322303003426适配产品
优势
柔性
坚固的设计
建立100%冗余系统