QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - 冗余模块
2907719

DIN导轨二极管模块 12-24 V DC/2x20 A或1x40 A。直至所接设备,冗余全都一致。

产品详情









适配产品



优势

柔性
坚固的设计
建立100%冗余系统

常见问题


该模块是否也适用于电源模块串联?

否,该产品也可用于电源串联。正确接线可以防止电源在接通和关闭时承受临界电压,尤其是在容性负载的情况下。
注意:
由于保护串联电路而没有连接“-”,因此设备不符合规范要求运行。


产品是否有内置的电涌保护?

不适用。对于内置的电涌保护,我们建议使用QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20作为替代。