CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R
-
电子设备断路器
2905744
多通道电子设备断路器,带有有功电流限制,可在过载和短路的情况下保护八个负载(24 V DC)。带有额定电流助手和电子锁,用于设置额定电流。安装在DIN导轨上。
产品详情
| 产品系列 | CBM |
| 类型 | 导轨安装模块,单片 |
| 位数 | 1 |
| 通道数目 | 8 |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 概述 | |
| 工作电压 | 18 V DC ... 30 V DC |
| 额定电压 | 24 V DC |
| 标称工作电流IN | 最大 80 A DC (适用于双电源IN+,至少2 x 6 mm²) |
| 最大 70 A DC (用于UL 2367) | |
| 标称工作电流 IN | 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 10 A DC (每个输出通道均可调) |
| 额定电流(预调) | 0.5 A |
| 额定过电压 | 0.5 kV |
| 分断方法 | E (电子) |
| 反馈电阻 | 最大 35 V DC |
| 要求的备用保险丝 | 仅在电源的Imax > 短路开关容量时需要。内置故障安全元件。 |
| 短路开关容量 | 300 A |
| 介电强度 | 最大 30 V DC (负载电路) |
| 主动电流限制 | 典型值 2.0 x IN (0.5 - 1 A) |
| 典型值 1.5 x IN (2 - 10 A) | |
| 保险丝 | 电子 |
| 效率 | > 99 % |
| 闭路电流 I0 | 典型值 50 mA |
| 功耗 | 1.2 W (无负载运行) |
| 17.2 W (正常运行) | |
| 模块初始化时间 | 3.3 s |
| 关闭一条通道后的等待时间 | 10 s (过载/短路) |
| 测量公差I | 典型值 40 % (0.5 A ... 1 A) |
| 典型值 10 % (2 A ... 10 A) | |
| 温度衰减 | 40 A DC (在70 °C时(UL 2367时为65°C)) |
| 50 A DC (60 °C时) | |
| 60 A DC (50 °C时) | |
| 70 A DC (40 °C时) | |
| 80 A DC (40 °C时) | |
| 70 A DC (UL 2367时为40 °C) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 1304293 h (25 °C时) |
| 858501 h (40 °C时) | |
| 440048 h (60 °C时) | |
| 失效安全元器件 | 15 A DC (每个输出通道) |
| 触点类型 | 不带电气隔离 |
| 负载电路 | |
| 停机时间 | 0.02 s (> 1.3 x IN) |
| 30 s (1.1 ... 1.3 x IN) | |
| 欠压关闭 | ≤ 17.8 V DC (有源) |
| ≥ 19 V DC (无源) | |
| 过电压关闭 | ≥ 30.5 V DC (有源) |
| ≤ 29.5 V DC (无源) | |
| 最大电容负载 | 75000 µF |
| 冲击抑制 | 0.1 s (每个输出通道) |
| 复位 | |
| 输入电压范围 | 7 V DC ... 30 V DC (使用下降沿复位) |
| 电耗量 | 典型值 0.4 mA (24 V DC) |
| 脉冲长度 | ≥ 50 ms (高信号) |
| ≥ 50 ms (低信号) | |
| 电压 | < 5 V DC (低信号) |
| > 8 V DC (高信号) | |
| 状态输出 | |
| 输出电压 | 24 V DC |
| 输出电流 | 最大 20 mA (在I > 80%时至少一个通道) |
| 指示器/远程信号发送 | |
| 连接名称 | 遥信报警回路 |
| 切换功能 | N/O触点 |
| 标称工作电压 | 0 V DC ... 30 V DC |
| 操作电流 | 1 mA DC ... 100 mA DC |
| 主电路IN+ | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 18 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.75 mm² ... 16 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 20 ... 4 |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.75 mm² ... 10 mm² |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.75 mm² ... 16 mm² |
| 主电路IN- | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 主电路OUT | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 遥信报警回路 | |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| DC OK LED熄灭 | 关 (无电源电压) |
| DC OK LED黄色 | 闪烁 (欠压激活,电压 ≤ 17.8 V,激活的通道关闭且通道LED亮起红色) |
| 闪烁 (欠压关断未激活,设备处于欠压关断状态) | |
| DC OK LED绿色 | 闪烁 (工作电压在标称范围18 ... 30 V内) |
| DC OK LED红色 | 闪烁 (超压关断激活,电压 ≥ 30.5 V,通道关闭且通道LED亮起红色) |
| 闪烁 (超压关断未激活,设备处于超压关断状态) | |
| 通道LED熄灭 | 关 (通道已关闭) |
| 通道LED黄色 | 闪烁 (通道接通,通道负载 > 80% ) |
| 通道LED黄色-绿色 | 闪烁 (通道接通,标称电流助手激活) |
| 通道LED绿色 | 闪烁 (通道已接通) |
| 闪烁 (通道接通,编程模式激活) | |
| 通道LED红色 | 闪烁 (通道关闭,超压或欠压激活) |
| ON暂时 (通道关闭,10秒冷却阶段,过载或短路释放) | |
| 闪烁 (通道关闭,准备好重新接通,过载或短路释放) | |
| 通道LED红色-黄色 | 闪烁 (通道接通,过载模式,容量大约110 ... 130%,30秒后关断) |
| 通道LED红色-绿色 | 闪烁 (通道关闭,编程模式激活,过载或短路释放后调节电流) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 41 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 121 mm (7.5 mm(含DIN导轨)) |
| 颜色 | 浅灰 (RAL 7035) |
| 灰色 (RAL 7042) | |
| 标识材料 | PC |
| PA 6.6 | |
| PC | |
| PBT-FR17 | |
| POM | |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (在-40 C下进行类型测试) |
| -25 °C ... 65 °C (用于UL 2367) | |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 6000 m (amsl) |
| 湿度测定 | 240 h,95 % RH,40 °C |
| 冲击力(运行) | 30g (IEC 60068-2-27,测试Ea) |
| 振动(操作) | 5 Hz ... 24.9 Hz (振幅 ±1.6 mm;符合IEC 60068-2-6,试验Fc) |
| 24.9 Hz … 150 Hz (根据DNV GL补充共振频率测试,加速度 4g;符合IEC 60068-2-6,试验Fc) | |
| UL认证 | |
| 标识 | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
| 造船业许可 | |
| 标识 | DNV GL |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| 造船业数据 | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| 振动 | B |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 标准/规格 | EN 61000-6-2 |
| 注意事项 | 电磁兼容 – 工业区域的抗干扰性 |
| 标准/规格 | EN 61000-6-3 |
| 注意事项 | 电磁兼容 – 住宅、商业和商业物业及小型企业的排放 |
| 标准/规格 | EN 60068-2-6 |
| 注意事项 | 环境影响 – 振动(正弦) |
| 标准/规格 | EN 60068-2-1 |
| 注意事项 | 环境影响 – 第2-1部分:测试 – 测试A:寒冷 |
| 标准/规格 | EN 60068-2-2 |
| 注意事项 | 环境影响 – 第2-2部分:测试 – 测试B:干热 |
| 标准/规格 | EN 60068-2-78 |
| 注意事项 | 环境影响 – 湿度和热,恒定 |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 订货号 | 2905744 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CLA151 |
| 产品关键代码 | CLA151 |
| GTIN | 4046356992367 |
| 单件重量(含包装) | 306.05 g |
| 单件重量(不含包装) | 303.8 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 34, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS编号: 不适用) | |
| SCIP | 3eb6a9fc-0de7-4d5f-af02-ec25c9a53840 |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 6.17千克二氧化碳当量 |
适配产品
优势
通过额定电流助手,可轻松配置
主动限制电流,优化前级电源容量
每个通道均可在0.5 A至10 A范围内调节
通过早期信号以及可直接在产品上读取的信息,轻松实现系统监控
通过智能检测欠压和过压,可提高系统可用性