TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS - 电源
2903147

采用直插式连接的TRIO POWER电源,适于DIN导轨安装,初级开关模式,输入:单相,输出:24 V DC/3 A C2LPS

产品详情









适配产品



优势

采用超薄设计和插拔式接口,节约时间和成本
动态功率裕度可连续5s输出1.5倍标称电流,提高系统的可用性
适于-25℃到+70℃的宽温范围,-40℃下能可靠启动,确保高度灵活性
坚固的设计