标准功能型电源
用于DIN导轨安装的电源装置
我们提供的用于DIN导轨安装的电源装置具有各种功能、性能等级和设计,是您的应用的理想搭档。高品质电源装置采用领先技术,可以最大化系统的可用性。请从我们的产品系列中选择您所需的解决方案。
QUINT POWER电源
功能强大的QUINT POWER
菲尼克斯电气QUINT POWER电源装置旨在确保系统的高可用性。依托静态和动态功率裕度以及SFB技术,产品可用于多种负载条件和直流保险丝型号。
- 交流或直流输入:单相、三相
- 直流输出:功率可达1,000 W
- 电压:5、12、24、48、110、125 V DC
- 预诊断监控功能
TRIO POWER电源
耐用的标准功能型TRIO POWER
TRIO POWER开关模式电源装置坚固耐用,尤为适用于机械制造领域的动态负载场景。AC/DC电源装置还可提供内置多通道设备保护器的型号。
- 交流输入:单相、三相
- 直流输出:功率可达1,000 W
- 电压:12、24、48、72 V DC
- 可提供内置设备保护器的型号:四通道和八通道
UNO POWER电源
紧凑的基础功能型UNO POWER
UNO POWER开关模式电源装置具有高功率密度。AC/DC电源装置是为恒定负载供电的理想之选,功率可达960 W。
- 交流输入:单相
- 直流输出:功率可达960 W
- 电压:5、12、15、24、48 V DC
STEP POWER电源
适用于楼宇自动化的STEP POWER
STEP POWER电源装置特别适用于工业和住宅楼宇的自动化应用。凭借低空载损耗和高能源效率,AC/DC电源装置可在分布式应用中实现较高能效。
- 交流或直流输入:单相
- 直流输出:功率可达120 W
- 电压:5、12、15、24、30、48 V DC