适于楼宇自动化应用的STEP POWER电源

楼宇自动化电源

STEP POWER电源和总线电压专为楼宇自动化应用设计,适用于配电板和扁平控制面板。由于该系列电源的空载损耗低并且能源效率高,因此可在其性能等级中实现最高的能效。STEP POWER安装灵活,可安装在DIN导轨或水平表面上。

优势

  • 空载和部分负载运行下能效最高(能效等级VI),节约能源
  • 超薄设计,节省柜内空间,同时提高了性能(高达100%)
  • 通过家用电器认证 (EN 60335),适合家用
  • 45°角双接线点,支持免工具直插式连接技术,可快速、轻松调试
  • DIN导轨卡扣式安装或平面螺钉安装,安装灵活

新产品

适用于KNX设备的STEP POWER电源
带USB端口的STEP POWER电源
适用于以太网供电应用的STEP POWER电源

适用于楼宇自动化的电源

适用于KNX的总线电源

STEP POWER总线电源适用于KNX,具有正向KNX扼流圈。即使在满载情况下,电源亦可确保完全通信。彩色显示屏可显示所有KNX系统参数,并在调试和诊断期间提供支持。

主要特点

  • 彩色显示屏助力轻松诊断
  • 1,900 mA电流下的可靠通信
  • 230 V AC额定负载下的效率:>89.5%(包含扼流圈)
  • 230 V AC额定负载下的功耗:<1.0 W(空载)/<4.5 W(额定负载)
  • 输入:85 V AC … 264 V AC和90 V DC … 275 V DC
  • 温度:-10°C … +70°C

优势

  • 集成用户界面,便于分析——各项相关KNX系统参数一目了然
  • 历史记录,可作为诊断功能从菜单中调出
  • 正向KNX扼流圈可提高效率,确保满载情况下的可靠通信
  • 结构紧凑,节省空间
  • 宽域交直流输入,全球通用

适用于楼宇自动化的电源

通过USB端口供电和充电

STEP POWER电源通过USB端口为Raspberry Pi树莓派计算机和智能家居组件供电。此外,电源还可用于移动终端设备的快速充电。

主要特点

  • 空载损耗:< 0.1 W
  • 支持USB-A和USB-C,灵活连接
  • 最大输出功率:3 A
  • 总宽:18 mm
  • 宽温范围:-10°C … +70°C

优势

  • 两种连接方式:USB-A和USB-C
  • 壳体内置电缆槽,轻松安装到分配电系统
  • 使用USB充电器,节省大量控制柜空间
  • 空载和部分负载运行下能效出色(能效等级VI),节约能源

适用于楼宇自动化的电源

以太网供电应用解决方案

新款STEP POWER电源确保以太网供电应用的高可用性。该电压范围在48到56 V的新电压型号产品既可用于工业环境,也能家用。

主要特点

  • 绝缘强度高,噪声低,数据完整性高
  • 效率:>94%
  • 空载损耗:<0.21 W
  • 直插式连接
  • 宽温范围:-10°C … +70°C

优势

  • 电源和数据传输使用同一根以太网电缆
  • 空载和部分负载运行下能效出色(能效等级VI),节约能源
  • 超薄扁平式设计,节省控制柜内空间,同时提高了性能(高达100%)
  • 率先通过家用电器认证(EN 60335),适合家用

适用于KNX应用的STEP POWER

采用KNX总线系统的楼宇外部景象

提高KNX透明度

适用于KNX的总线电源

适用于KNX的STEP POWER总线电源是专为现代楼宇自动化量身定制的产品。其为首款配备主动KNX电抗器的产品,因此可安全、透明地使用高达1,200 mA的电流。主动KNX电抗器可动态适配相连的KNX设备负载,从而提高总线系统效率。

多功能彩色显示屏可显示所有相关的KNX状态信息,支持调试并扩展或执行楼宇自动化诊断。

带USB端口的STEP POWER电源

带USB端口的STEP POWER电源

带USB端口的电源

STEP POWER电源通过USB端口为智能电表网关、Raspberry Pi树莓派计算机和其他智能家居组件供电。此外,电源还可用于移动终端设备的快速充电。

电源装置带USB-A或USB-C端口,功率高达15 W。凭借超薄设计,电源在用作USB充电器时可节省更多控制柜空间。电源壳体内置电缆槽,可轻松在配电板盖板下完成USB电缆布线。

适用于以太网供电应用的STEP POWER

适用于以太网供电应用的STEP POWER

以太网供电应用

STEP POWER电源还可确保高达120 W的以太网供电(PoE)应用的高可用性。电源和数据传输采用同一根以太网电缆。带以太网供电的STEP POWER符合IEEE 802.3标准,是视频监控或WLAN接入点的完美电源。

可调电压范围在48至56 V直流电的版本可用于工业环境,也能用于家庭应用。

安装在开放式电动汽车充电站内的STEP POWER电源

适用于电动汽车的STEP POWER

为充电站和家用充电桩安全供电

STEP POWER电源适用于电动汽车。

产品可安全、可靠地为充电站或家用充电桩的充电控制器供电。STEP POWER已根据EN 61851-21-2充电站标准,进行各种功能开发和包括电磁兼容 (EMC) 测试在内的各种测试。

LED面板特写

用于LED照明的STEP POWER电源

LED照明

采用LED专用STEP POWER电源,为先进控制柜照明场景供电。

借助恒定电压调节,电源可搭配电流调节镇流器或带电阻电路的LED灯带使用,确保LED灯安全运行。

电源配有扁平壳体,已获EN 61437-2-13和EN 55015 LED标准认证。

产品动画

STEP POWER的技术和优势

STEP POWER电源的热成像图片
高性能STEP POWER电源
平面安装型STEP POWER电源
采用直插式连接技术的STEP POWER电源
适用于极端环境条件的STEP POWER电源
采用电源的开放式住宅视图
STEP POWER电源的热成像图片

STEP POWER电源空载能耗低(0.1W或0.21W),效率高,可在楼宇中实现较高能效。电源能效高,仅有少量电能会转换为多余热能。这不仅节省能源,还能延长控制柜内所有组件的使用寿命。

高性能STEP POWER电源

STEP POWER电源提高了水平针距上的性能等级。从而在提升性能的同时节省了控制柜内空间。电源采用扁平紧凑的设计,符合DIN 43880标准要求,特别适用于配电板。

平面安装型STEP POWER电源

STEP POWER安装灵活,既可卡接入DIN导轨,也可拧入水平表面。
STEP POWER壳体集成底座锁扣,安装于水平表面时,无需额外安装材料。

采用直插式连接技术的STEP POWER电源

新款STEP POWER电源首次采用免工具的直插式连接技术。接线端子可在相同安装空间内实现冗余接线,轻松进行电位分配和回路连接。

在安装过程中,45度角可实现人体工学的接线。

适用于极端环境条件的STEP POWER电源

新款STEP POWER电源采用带保护涂层的印刷电路板,即使在温度低至-40°C的恶劣环境条件下也能确保高可用性。

采用电源的开放式住宅视图

STEP POWER电源不仅通过了标准工业认证,还首次通过了符合DIN EN 60335-1标准的家用电器认证, 安全性高,适合家用。