STEP-PS/ 1AC/12DC/3 - 电源
2868570

用于DIN导轨安装的STEP POWER电源,初级开关模式,输入:1相,输出:12 V DC/3 A

产品详情









优势

只需简单地将产品卡接到DIN导轨上或拧接在平整表面上的灵活安装方式
由于其具备的MTBF(平均无故障时间)多于500,000小时及其U/I特性曲线,因此其电源供电极为可靠
由于其能源效率最高,无负载损耗极低,因此可节省能源