您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

楼宇控制器和Emalytics楼宇管理软件截图

适用于Niagara Framework®的自动化技术

寻找适用于监测、控制和楼宇功能优化的自动化技术。菲尼克斯电气可提供种类齐全的控制单元、楼宇管理系统和云端分析软件产品,优势众多。

新产品

房间自动化控制器

房间自动化控制器

大量灵活的I/O通道

采用REG规格的Catan产品系列的模块化控制器具有多功能I/O通道,可灵活使用。各种扩展模块通过单对以太网联网。插拔式显示器可在调试和维护时提供支持。

主要特点

  • 紧凑型REG设计
  • 适用于优化房间自动化的I/O通道
  • 集成3端口以太网交换机
  • 通过SPE,至多可连接16个I/O模块
  • 以太网、RS-485和基于USB的多协议支持
  • 通过Emalytics和Niagara框架可进行工程设计

优势

  • 高度灵活的I/O配置,节省空间和成本
  • 实现本地操作的插拔式显示器,可在调试和维护期间提供支持
  • 高性能扩展总线还可实现分布式安装
  • 物联网应用接口
  • “从摇篮到摇篮”的可持续发展标签也被纳入了设计考量

楼宇控制和扩展模块


楼宇控制

房间和楼宇自动化控制器

了解适用于现有楼宇或新建楼宇数字化的控制单元。了解有关初级系统的可持续系统集成和房间自动化创新技术的更多信息。

楼宇管理系统(BMS)


Emalytics截图

楼宇自动化管理系统

了解如何依托我们基于Niagara Framework®的Emalytics楼宇管理系统,与您的设备、系统和业务智能联网,并对其进行整体评估。

基于数据的楼宇运营
利用我们的云解决方案轻松实现楼宇数字化

菲尼克斯电气的Smart Building Cloud可大幅降低持续运营成本,提高楼宇效率,并在系统方面保持灵活性。

了解解决方案
使用平板电脑操作楼宇控制