您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

通过Smart Building Cloud高效运营楼宇 Emalytics Cloud解决方案助力分析优化能耗及过程,从而降低持续运营成本。

配备Smart Building Cloud的楼宇

挑战


在屏幕上使用Smart Building Cloud的人员
正在使用平板电脑评估Smart Building Cloud数据的人员
智能楼宇内部景象
在屏幕上使用Smart Building Cloud的人员

电费、供暖费和维护费用等持续运营成本约占楼宇总生命周期成本的80%。

菲尼克斯电气可帮助客户监控消费和开支情况,实现智能楼宇的可持续降本。公司通过合作收集客户楼宇数据,将数据点集成到Emalytics Cloud,进而实现智能联网。
从基于数字孪生的详细建议措施,到基于AI的运营成本优化,客户可自行决定自主程度。

正在使用平板电脑评估Smart Building Cloud数据的人员

多数楼宇管理系统 (BMS) 采购成本高昂,月度成本结构固化,并且需要长期投入。

使用Emalytics Cloud则可享受SaaS解决方案带来的高度灵活性。用户无需自备服务器,可自行决定所选许可证模式的运行时长。数字服务和许可证还可在运营期间进行调整, 以便集成和评估额外的数据点。因此用户按需付费即可,后续应用十分灵活。

智能楼宇内部景象

您是否对开支和消费情况已有大致了解,但未能正确分摊具体成本?抑或只能通过各类第三方系统获取系统数据?

菲尼克斯电气将携手客户一同清查楼宇服务。为确保系统数据的可用性和与其他楼宇系统的互操作性,我们会制定行动计划。Emalytics Cloud支持整合并集中查看各项数据,不受控制器品牌限制。这意味着系统亦可通过物联网控制。

解决方案


三步完成运营成本优化

正在将智能即插即用接口 (Emalytics Connector) 连接到Smart Building Cloud的人员
正在查看屏幕上Smart Building Cloud数据的人员
机械手
正在将智能即插即用接口 (Emalytics Connector) 连接到Smart Building Cloud的人员

菲尼克斯电气联合客户一同制定出楼宇技术系统清单。公司还可助力客户高效获取先前无法获得的楼宇数据。

随后各项数据通过智能即插即用接口 (Emalytics Connector) 连接到Smart Building Cloud。软件架构亦支持导入第三方数据。由此通过中央系统便可随时了解所有相关信息。
标准化接口则确保了数据安全性、安装、更新和软硬件的可用性。诸多优势让智能楼宇构建更便捷。

正在查看屏幕上Smart Building Cloud数据的人员

通过智能培训课程,只需几步即可构建出智能楼宇。建筑信息模型 (BIM) 则以数字化方式呈现运营数据、事件和状态消息,方便用户查看。

借助自动分析功能,系统可根据现有数据通过数字孪生模拟出智能楼宇的理想运营状态。因此系统辅助建议措施可优化运营,节省近20%的成本。无需设施管理人员或专业知识,快速着手实施具体操作。

菲尼克斯电气乐于就系统数字化、数据设置和Smart Building Cloud建议措施分析提供支持。

机械手

Emalytics Cloud为智能楼宇提供建议措施之外的自主优化方案。

通过写入特定系统参数即可完成调整,随后使用AI算法实现持续优化。

自主控制让智能楼宇的优化效率翻倍。换言之用户无需投资实际系统技术,即可节省达40%的持续运营成本和相关能耗及碳排放。

智能楼宇的数据安全性

数据安全性至关重要 超越DIN ISO/IEC 27001标准的安全性

菲尼克斯电气在设计智能楼宇IT系统伊始就已考虑到安全性和数据保护这两项不容妥协的要求。

我们的智能软件架构确保数据在现时今后均得到全天候保护。为此我们采用了多级冗余安全机制。数据备份在德国的多个经认证数据中心,遵守严格的德国数据保护法。

菲尼克斯电气亦乐于就IT安全提供详细意见,通过定制化安全解决方案保障数字数据安全。

优势 通过Smart Building Cloud可持续降低运营成本

  • 通过系统辅助建议措施减少分析支出
  • 在系统可用性与用户舒适度之间取得平衡
  • 通过预防性维护优化运营
  • 提高能效以落实ESG战略

联系方式

联系人:Tino Zander
Tino Zander
全球楼宇技术行业管理部
我非常乐意就现代化改造或新建项目为您提供咨询服务。菲尼克斯电气拥有多年的经验,服务完善,优势众多。

产品


正在使用Smart Building Cloud的人员

尚未找到合适产品?

欢迎随时与我们联系。我们将与您商讨,携手打造理想的解决方案。

快速节省成本的三项措施

办公空间
办公室遮阳
智能楼宇内部景象
办公空间

Emalytics Cloud助力打造符合ISO 50001标准的能源管理体系,可获得德国EEW模块3资助。软件将集中记录各项能源数据,并自动监测能耗。借助软件工具和基于AI的数据分析,客户可在智能楼宇运营时减少高达40%的能耗、碳排放和成本。

办公室遮阳

Smart Building Cloud可连接智能楼宇的供暖和热水系统。由此通过智能运营管理即可提高系统效率,大幅降低能源成本。楼宇自动化减少了近75%的相关碳排放。

智能楼宇内部景象

以下情况时常出现。当急需更换某个楼宇组件时,却发现必要耗材已不再生产。由此导致耗时甚久的调整、维修和检查。Smart Building Cloud的监测功能便可降低维护费用。通过预测分析,您可按需进行维护作业。
何时采取操作均可自行决定。您是否希望受损组件在遭受更为严重的损害前得到更换?抑或想要在零部件出现故障前采取措施?该产品可降低高达50%的维护费用,避免用户索赔。