- 构建面向未来的模块化系统组合,实现可定制的标准产品
- 组装无需工具,支持热插拔式安装,操作状态透明,易于使用
- 提供从选型到数字化服务等全面支持,设计导入极为简便
多通道电子设备断路器,可在过载和短路情况下保护四个负载24 V DC。带有电子锁,用于设置额定电流。安装在DIN导轨上。
多通道电子设备断路器,可在过载和短路情况下保护四个负载24 V DC。带有电子锁,用于设置额定电流。安装在DIN导轨上。
单通道电子式断路器,用于在过载和短路的情况下保护24 V DC负载。采用CLIPLINE complete接线端子系统组件可以轻松实现电位分配。带设定额定电流的电子锁功能。用于DIN导轨安装。
多通道电子设备断路器,带有有功电流限制,可在过载和短路的情况下保护八个负载(24 V DC)。带有额定电流助手和电子锁,用于设置额定电流。安装在DIN导轨上。
电源模块带Modbus/TCP接口,用于为CAPAROC断路器系统供应12 V DC或24 V DC。额外的系统接口可用于与电源进行通信。适用于通过CAPAROC汇流条进行DIN导轨安装。
多通道电子设备断路器,带有有功电流限制,可在过载和短路的情况下保护四个负载(24 V DC)。带有额定电流助手和电子锁,用于设置额定电流。安装在DIN导轨上。
直插式连接基座,用于CB ... 设备断路器
多通道电子设备断路器,可保护四个24 V直流负载免受过载和短路的影响。带状态输出、复位输入并可电子锁定额定电流值。实现DIN导轨式安装。
电源模块带EtherCAT®接口,用于为CAPAROC断路器系统供应12 V DC或24 V DC。额外的系统接口可用于与电源进行通信。适用于通过CAPAROC汇流条进行DIN导轨安装。
单通道电子式断路器,用于在过载和短路的情况下保护24 V DC负载。采用CLIPLINE complete接线端子系统组件可以轻松实现电位分配。固定的额定电流。用于DIN导轨安装。
单通道电子式断路器,用于在过载和短路的情况下保护24 V DC负载。采用CLIPLINE complete接线端子系统组件可以轻松实现电位分配。固定的额定电流。用于DIN导轨安装。
菲尼克斯电气的电子式断路器种类齐全,为供电系统提供智能保护, 操作简单且选型方便。
CAPAROC模块化系统提供个性化过电流保护。该系列产品种类齐全,操作直观,设计便捷,可为您量身定制设备保护装置。采用我们的系统,蓄势待发迎接未来挑战。
面向未来的系统:凭借种类齐全的独立模块和多种组合搭配,您可通过CAPAROC创建定制解决方案。该模块化系统兼容性强,紧跟技术发展更新,即使在运行期间也可随时扩展。
CAPAROC支持免工具组装、热插拔式安装和透明运行状态,带来便捷操作体验:即使在组装时,也可轻松卡接模块。该系统额定电流设置方便,可清晰识别接口与电位,实现直观操作。
高度便捷:在线选型软件可根据具体需要设计定制化系统。使用专属订货号即可随时复购解决方案。此外,菲尼克斯电气还将提供合适的数字服务,3D模型、标识、数据表和EPLAN等个性化数据均可获得。
PTCB单通道电子式断路器采用超薄式设计,可桥接CLIPLINE complete接线端子系统,电流值在0.1 A至8 A范围内可调,在有限空间内灵活轻松地分配电位。
PTCB设备断路器可桥接至CLIPLINE complete接线端子系统。您可使用CLIPLINE complete系列的标准接线端子和附件,无需认证任何新材料。由此可方便快速地为现有应用增加理想的保护模块。
PTCB断路器可在有限空间内轻松实现电位分配和设备保护。产品总宽仅为6 mm,能够提供可靠的过载和短路保护。与标准微型断路器相比,该款断路器可节省高达70%的空间。在狭小空间内仍能实现可靠保护。
电流值可在0.1 A到0.63 A或1 A到8 A范围内灵活调节,适用范围广。在调试期间也可进行修改。用户可随时按应用变化进行调整。此外,PTCB设备断路器使用灵活,适用范围广,可减少库存和物流成本。
无论是在现场还是远程,时刻掌握状态信息。PTCB eFuse可报告当前运行状态,支持随时复位。该设计助力清晰检测和精确定位故障。相较于传统保护器,PTCB eFuse具备更短的响应时间并可减少昂贵的维护服务,优势显著。
在11月24日至26日期间,欢迎到访9号展厅310展位,了解开放式生态系统、工业人工智能和整体安全方案如何保障工业自动化的未来可行性。
断路器设置从未如此简便。产品内置额定电流助手,轻松为相连负载选定适配电流。由此实现快速、便捷、简单的配置操作。
通过额定电流助手可轻松设置CBM。此功能可优化调节负载电流。只需旋动旋转开关即可找到适配电流。LED将显示适配负载电流。由此即可轻松实现理想的系统保护配置。
主动电流限制功能限制短路和过载电流,使其最高不超过额定电流的1.5到2倍。此功能可防止电源受到过大电流的影响,避免开关电源输出电压骤降。电源和负载之间亦可采用较长的电缆路径,同时不影响关断能力。
此外,设备还可长期监测系统电流。CBM产品支持识别欠电压和过电压状态,从而提高系统可用性。一旦工作电压出现故障,电路会被关断,系统则切换至定义状态。故障通过 "DC OK" LED指示并由遥信触点发送故障信号。
CBM可精确调节额定电流。额定电流范围为0.5 A到10 A,因此可根据相连终端设备逐个调节通道。每条回路均支持此类设置。若单个通道的利用率高于80%,则会发出消息。由此即可及时做出响应,通过设置断路器以防止故障发生。
凭借其灵活调节特性,断路器可用于各类负载。这可减少库存成本,同时确保系统规划的高灵活性。
CBMC电子式断路器外形紧凑,支持个性化调节,满足客户定制化需求。
只需使用一台设备即可轻松灵活地调节电流,节省空间并可靠保护各类应用。
使用CBMC可节约控制柜空间,或轻松改造现有系统。断路器外形紧凑,支持个性化调节,实现便捷选型。仅需一台设备即可满足各类需求,降低库存成本。
一键操作,便捷调节各个电路。无需工具,用户即可按需调节设备断路器的每个通道。
多功能按钮不仅可选择设备断路器编程功能, 还可检测产品和所连接设备的运行状态,并通过红黄绿三色灯来指示状态。此外,通过按钮还可关断和接通单个通道。
我们可根据客户的实际要求提供预组态产品,有效保护系统。这不仅可节省编程时间,还可迅速完成产品安装和调试。
您可在下单时指定设备预设功能, 每个通道均可选定额定电流。预设值可进行更改或固定不变,您可自由选择。如果预设值固定不变,每个通道的电流值将直接印制在设备正面。因此,在设备断路器安装完毕后,您可随时轻松查看设定值。
菲尼克斯电气支持按需定制任意数量的设备断路器,一台起订。
为便于再次订购,每台设备侧面都带有订货代码, 从而实现便捷下单。
IO-Link接口可将设备断路器完全集成至过程监控和控制系统中。用户借此可随时了解电流和容量利用率情况,掌握各过程概况。设备不仅支持全球访问,还配备可防止本地更改CBMC的访问锁。
内置设备断路器的电源
只需一个设备即可提供可靠供电和保护:TRIO POWER电源可选配内置的多通道设备断路器。
紧凑型电源可减少安装工作量、控制柜所需空间和材料成本。通过IO-Link进行直观的手动操作或配置,确保调试非常轻松。24 V电源配备具有智能自我监控功能的负载管理系统,确保高系统可用性。