CBMC E4 24DC/1-10A NO-C
-
电子设备断路器
2908716
多通道电子设备断路器,可以预组态,可在过载和短路情况下保护四个负载24 V DC。带有电子锁,用于设置额定电流。安装在DIN导轨上。
产品详情
| 概述 | |
| 注意事项 | 反复硬短路可降低集成备用保险丝的熔断积分。 |
| 产品系列 | CBMC |
| 类型 | 导轨安装模块,单片 |
| 位数 | 1 |
| 通道数目 | 4 |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 概述 | |
| 工作电压 | 18 V DC ... 30 V DC |
| 额定电压 | 24 V DC |
| 标称工作电流IN | 最大 40 A DC (IN+) |
| 最大 40 A DC (在通过IN+桥接附加设备时,每个接线点位置) | |
| 标称工作电流 IN | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 A DC (每个输出通道均可调或固定) |
| 额定过电压 | 0.5 kV |
| 分断方法 | E (电子) |
| 反馈电阻 | 最大 35 V DC |
| 要求的备用保险丝 | 仅在电源的Imax > 短路开关容量时需要。内置故障安全元件。 |
| 短路开关容量 | 300 A |
| 介电强度 | 最大 35 V DC (负载电路) |
| 保险丝 | 电子 |
| 效率 | > 99 % |
| 闭路电流 I0 | 典型值 25 mA |
| 功耗 | 典型值 0.6 W (无负载运行) |
| < 9 W (正常运行) | |
| 模块初始化时间 | 1.6 s |
| 关闭一条通道后的等待时间 | 5 s (过载/短路) |
| 测量公差I | ± 15 % |
| 温度衰减 | 24 A DC (60 °C时) |
| 28 A DC (54 °C时) | |
| 32 A DC (47 °C时) | |
| 36 A DC (41 °C时) | |
| 40 A DC (35 °C时) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 8403361 h (25 °C、21 %负载时) |
| 3067484 h (40 °C,34.25 %负载时) | |
| 534188 h (在35 °C下,100 %负载时) | |
| 失效安全元器件 | 15 A DC (每个输出通道) |
| 触点类型 | 不带电气隔离 |
| 负载电路 | |
| 停机时间 | ≤ 10 ms (适用于短路 > 2.0 x IN) |
| 1 s (1.2 ... 2.0 x IN) | |
| 欠压关闭 | ≤ 17.8 V DC (有源) |
| ≥ 18.8 V DC (无源) | |
| 过电压关闭 | ≥ 30.5 V DC (有源) |
| ≤ 29.5 V DC (无源) | |
| 最大电容负载 | 45000 µF (取决于电流设置和可用的短路电流) |
| 冲击抑制 | 0.1 s (每个输出通道) |
| 指示器/远程信号发送 | |
| 连接名称 | 遥信报警回路 |
| 切换功能 | N/O触点 |
| 标称工作电压 | 0 V DC ... 30 V DC |
| 操作电流 | 100 mA DC |
| 主电路IN+ | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 15 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 8 |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 主电路IN- | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 主电路OUT | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 遥信报警回路 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 通道LED熄灭 | 关 (通道已关闭) |
| 通道LED黄色 | 闪烁 (通道接通,通道负载 > 80% ) |
| 闪烁 (编程模式激活) | |
| 通道LED绿色 | 闪烁 (通道已接通) |
| 通道LED红色 | 闪烁 (通道关闭,超压或欠压激活) |
| ON暂时 (通道关闭,5 s冷却阶段,过载或短路释放) | |
| 闪烁 (通道关闭,准备好重新接通,过载或短路释放) | |
| 闪烁两次 (通道关闭,超出设备总电流上限40 mA) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 36 mm |
| 高度 | 90 mm |
| 深度 | 98 mm (7.5 mm(含DIN导轨)) |
| 标识材料 | PC |
| PA 6.6 | |
| PA 6.3T | |
| POM | |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 海拔 | ≤ 3000 m 最高至52 °C (amsl) |
| ≤ 4000 m 最高至46 °C (amsl) | |
| 湿度测定 | 96 h,95 % RH,40 °C |
| 冲击力(运行) | 30g (IEC 60068-2-27,测试Ea) |
| 振动(操作) | 10 Hz ... 57.6 Hz (振幅 ±0.35 mm;符合IEC 60068-2-6,试验Fc) |
| 57.6 Hz ... 150 Hz (加速度 5g;符合IEC 60068-2-6,试验Fc) | |
| UL认证 | |
| 标识 | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| 标准/规格 | EN 61000-6-2 |
| 注意事项 | 电磁兼容 – 工业区域的抗干扰性 |
| 标准/规格 | EN 61000-6-3 |
| 注意事项 | 电磁兼容 – 住宅、商业和商业物业及小型企业的排放 |
| 标准/规格 | EN 60068-2-6 |
| 注意事项 | 环境影响 – 振动(正弦) |
| 标准/规格 | EN 60068-2-27 |
| 注意事项 | 环境影响 – 冲击 |
| 标准/规格 | EN 60068-2-78 |
| 注意事项 | 环境影响 – 湿度和热,恒定 |
| 标准/规格 | EN 50178 |
| 注意事项 | 电源装置配备电子设备 |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 订货号 | 2908716 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | CLA152 |
| 产品关键代码 | CLA152 |
| 单件重量(含包装) | 142 g |
| 单件重量(不含包装) | 123 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS编号: 不适用) | |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 5.547千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
EML (10X7)R - 标识 0816663
-
EML-ESD (20X7)R - 设备标识 0830567
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - 电源 2904601
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - 电源 2904602
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/10 - 电源 2904621
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/20 - 电源 2904622
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - 电源 2903149
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 - 电源 2903151
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 - 电源 2903153
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 - 电源 2903154
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 - 电源 2903155
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40 - 电源 2903156
优势
采用紧凑型设计并提供个性化调整选项,无需重新规划便能方便地更换设备
借助一个LED按钮,无需其他工具便可调整回路
提供预组态 – 满足您的系统特定要求的设备保护
通过电子锁能可靠防止篡改电流值
交通灯颜色的状态LED,能立即识别当前运行状态