提供标准功能性的TRIO POWER电源
带插拔式接口的TRIO POWER电源产品是机械制造业的理想选择。单相和三相模块的所有功能和节省空间的设计协调地集于一身,可满足最苛刻的要求。采用坚固的电气和机械设计,这种电源可在极端的环境条件下确保所有负载的供电。
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40
-
电源
2903156
适用于DIN导轨安装的TRIO电源,初级开关模式,输入:3相,输出:24 V DC/40 A,动态功率裕度,采用无需工具的快速连接技术,适合实心导线和配备套管的柔性导线
产品详情
| 交流电运行 | |
| 网络类型 | 星形网络 |
| 额定输入电压范围 | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| 输入电压范围 | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +15 % |
| 国家电网典型电压 | 3x 400 V AC |
| 3x 480 V AC | |
| 电源电压的电压类型 | AC |
| 冲击电流积分 (I2t) | ≤ 1.1 A2s |
| 电涌电流限值 | 35 A (1 ms后) |
| AC频率范围 | 50 Hz ... 60 Hz |
| 频率范围 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±5 Hz |
| 电网缓冲时间 | > 10 ms (400 V AC) |
| > 20 ms (480 V AC) | |
| 电耗量 | 3x 1.9 A (400 V AC) |
| 3x 1.7 A (500 V AC) | |
| 额定功耗 | 1335.1 VA |
| 保护电路 | 瞬态电涌保护; 压敏电阻 |
| 功率因数(cos phi) | 0.77 |
| 典型响应时间 | < 1 s |
| 输入熔断器 | 6.3 A (内置(设备保护)) |
| 推荐使用的输入保护断路器 | 10 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
| PE放电电流 | < 3.5 mA |
| < 2.5 mA (550 V AC, 60 Hz) | |
| 功率因素 | > 0.7 (400 V AC) |
| > 0.7 (480 V AC) | |
| 效率 | 典型值 93 % (400 V AC) |
| 典型值 93.3 % (480 V AC) | |
| 输出特性 | U/I with dynamic load reserve |
| 额定输出电压 | 24 V DC ±1 % |
| 输出电压(USet)的设置范围 | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC,稳定容量限制) |
| 额定输出电流(IN) | 40 A |
| Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 60 A (5 s) |
| 衰减 | > 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
| 功率因素 | > 0.7 (400 V AC) |
| > 0.7 (480 V AC) | |
| 反馈电压电阻 | < 35 V |
| 输出端处的过电压保护 (OVP) | ≤ 30 V DC |
| 控制偏差 | < 1 % (负载的变化,静态10 % ... 90 %) |
| < 3 % (动态负载变化10 % ... 90 %,10 Hz) | |
| < 0.1 % (输入电压的变化范围为±10 %) | |
| 残波 | ≤ 50 mVSS |
| 防短路保护 | 是 |
| 防空转 | 是 |
| 输出功率 | 960 W |
| 1440 W (5 s) | |
| 最大空载功耗 | 典型值 14 W (400 V AC) |
| 典型值 17 W (480 V AC) | |
| 最大额定负载功率损耗 | < 70 W (480 V AC) |
| 典型值 72 W (480 V AC) | |
| 短路电流 | < 48 A DC (永久) |
| 上升时间 | ≤ 1 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| 并连 | 是,用于冗余和增加容量 |
| 串连 | 是 |
| 信号: DC OK | |
| 连续负载电流 | 100 mA |
| 信号 继电器13/14 | |
| 缺省(值) | 闭合 |
| 数字量 | 30 V AC 30 V DC 100 mA |
| 输入 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 4 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 单条导线/接线点,柔性,带套管,最小 | 0.2 mm² |
| 单条导线/接线点,柔性,带套管,最大 | 2.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 最大导线横截面AWG | 12 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 输出 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.75 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 16 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.75 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 10 mm² |
| 单条导线/接线点,柔性,带套管,最小 | 0.75 mm² |
| 单条导线/接线点,柔性,带套管,最大 | 10 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 20 |
| 最大导线横截面AWG | 4 |
| 剥线长度 | 18 mm |
| 信号 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 1.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 1.5 mm² |
| 单条导线/接线点,柔性,带套管,最小 | 0.2 mm² |
| 单条导线/接线点,柔性,带套管,最大 | 1.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 最大导线横截面AWG | 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 信号类型 | LED |
| 遥信报警触点 | |
| 信号输出: LED状态显示 | |
| 信号分配 | DC OK |
| 状态显示 | LED |
| 颜色 | 绿色 |
| DC OK | UOUT > 0.9 x UN (UN = 24 V DC) |
| 13/14 | UOUT > 0.9 x UN (UN = 24 V DC) |
| 相数 | 3 |
| 绝缘电压输入/输出 | 3 kV AC (类型测试) |
| 1.5 kV AC (常规测试) |
| 产品类型 | 电源 |
| 产品系列 | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1730000 h (25 °C) |
| > 1051000 h (40 °C) | |
| > 510000 h (60 °C) | |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | I (在关闭的控制柜中) |
| 污染等级 | 2 |
| 宽度 | 110 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 160 mm |
| 安装尺寸 | |
| 左侧/右侧安装距离 | 0 mm / 0 mm |
| 顶部/底部安装距离 | 50 mm / 50 mm |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 可并排安装:水平间距0 mm (≤ 40 °C) 10 mm (≤ 70 °C),垂直间距50 mm |
| 安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
| 带保护涂层 | 否 |
| 阻燃等级符合UL 94标准(壳体/接线端子) | V0 |
| 外壳材料 | 金属 |
| 外壳类型 | 铝 (AlMg3) |
| 盖罩型号 | 聚碳酸酯 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(调试类型测试) | -40 °C |
| 最大高度 | ≤ 4000 m (> 2000 m,衰减: 10 %/1000 m) |
| 气候等级 | 3K3(符合EN 60721标准) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 95 % (25 °C 时,无冷凝) |
| 冲击 | 11 ms,15 g,在每个空间方向(符合IEC 60068-2-27) |
| 振动(操作) | DNV GL CG-0339 / B类 2 Hz - 100 Hz共振搜索,90分钟共振, 2 Hz - 13.2 Hz,±1 mm振幅, 13.2 Hz - 100 Hz,0.7g加速度 |
| 轨道应用 | EN 50121-4 |
| 标准——主协波电流限值 | EN 61000-3-2 |
| 标准——电气安全 | IEC 62368-1 (SELV) |
| 标准——安全超低电压 | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
| 标准——安全绝缘 | DIN VDE 0100-410 |
| 标准 - 高达1100 V的电源装置的安全性(绝缘距离) | DIN EN 61558-2-16 |
| UL认证 | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL,隶属UL 60950-1 | |
| 一致性/认证 | |
| SIL符合IEC 61508标准 | 0 |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
| 噪音排放的电磁兼容要求 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| 抗噪的电磁兼容要求 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 传导性噪声排放 | |
| 标准/规范 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(B类) | |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 55011 (EN 55022) |
| 噪音排放 | |
| 标准/规程 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(B类) | |
| 谐波电流 | |
| 频率范围 | A, B级 |
| 闪光器 | |
| 频率范围 | 0 kHz ... 2 kHz |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | 6 kV (强度测试 3) |
| 空气放电 | 8 kV (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 A |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 6 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m (强度测试 3) |
| 频率范围 | 80 MHz ... 6 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m (强度测试 3) |
| 频率范围 | 80 MHz ... 6 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | 4 kV (强度测试3 - 非对称) |
| 输出 | 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
| 信号 | 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
| 备注 | 标准 A |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 输入 | 3 kV (强度测试4 - 对称) |
| 4 kV (强度测试4 - 非对称) | |
| 输出 | 1 kV (强度测试3 - 对称) |
| 2 kV (强度测试3 - 非对称) | |
| 信号 | 1 kV (强度测试2 - 非对称) |
| 备注 | 标准 A |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 输入/输出 | 非对称 |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V (强度测试 3) |
| 压降 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-11 |
| 电压 | 230 V AC |
| 频率 | 50 Hz |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-6-3 |
| 无线电干扰电压符合EN 55011标准 | EN 55011(EN 55022)B 类,应用领域: 工业和民用 |
| 无线电干扰符合EN 55011标准 | EN 55011(EN 55022) B类,应用领域: 工业和民用 |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 标准C | 对操作行为的暂时不利影响,设备可自动校正或通过触发操作元件恢复。 |
| 订货号 | 2903156 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMPO33 |
| 产品关键代码 | CMPO33 |
| GTIN | 4046356960977 |
| 单件重量(含包装) | 2,980 g |
| 单件重量(不含包装) | 2,601.54 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Diboron trioxide (CAS编号: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS编号: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
| SCIP | dff88d85-31f0-4e0e-b20d-f7a3440c0b7b |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 60.28千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - 电子设备断路器 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - 电子设备断路器 2905744
-
VIP-2/SC/PDM-2/24 - 电位分配端子 2315269
-
VIP-3/PT/PDM-2/24 - 电位分配端子 2903798
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - 电子设备断路器 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - 电子设备断路器 2906032
-
PLT-SEC-T3-3S-230-FM - 3类电涌保护设备 2905230
-
PLT-SEC-T3-24-FM-PT - 3类电涌保护设备 2907925
优势
采用超薄设计和插拔式接口,节约时间和成本
动态功率裕度可连续5s输出1.5倍标称电流,提高系统的可用性
适于-25℃到+70℃的宽温范围,-40℃下能可靠启动,确保高度灵活性
抗电强度高,坚固耐用
抗振能力和抗冲击能力强,机械稳定性高