可靠供水 PTCB eFuse电子式断路器可靠、安全地防范过载和短路电流。断路器不仅提高了供水和污水处理公司EW Wasser系统的数据透明度,还确保供水可靠、有效。

供水和污水处理公司EW Wasser的水龙头
EW Wasser GmbH公司标志

客户概况 EW Wasser GmbH

EW Wasser GmbH是Eichsfeldwerke GmbH下属的六家子公司之一。作为德国Obereichsfeld地区Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung供水和污水处理协会的服务供应商,公司为其提供商业和技术运营管理服务。EW Wasser GmbH负责维护和运营整个协会所在地的饮用水和污水系统及管网。例如,公司每天向约45,500人供应近580万升饮用水。正确处理污水与水体及饮用水资源保护密切相关。公司统筹处理了72,000名居民的污水,运营着总长达894 km的污水系统。

说明深井与水处理站之间距离的现状调查

挑战

供水和污水处理公司EW Wasser GmbH的核心要务是确保向客户持续、可靠地供应淡水。
此外,公司还将一个水处理站连接至水源。该站点亦与5 km外的深井相连。若水源未能供水,则控制远处深井中的水泵以便在必要时介入操作。这一通信过程通过水处理站的继电器触点实现,触点使用遥信电缆传输信号。
标准保险丝为继电器触点提供防护。该设计应始终确认供水充足,保障供水安全。

正在解决现场问题的EW Wasser和菲尼克斯电气员工

电力供应商中压线与遥信电缆并行。但该系统会定期进行大功率设备开关操作。这一开关操作将产生干扰电流。这意味着先前所用的保险丝会经常脱扣。
只要出现上述情况,员工就不得不驱车20分钟赶往地处偏远的装置,然后花费10分钟更换保险丝,再开车20分钟返回。这类维护工作既耗时,又耗费资源。菲尼克斯电气携手EW Wasser GmbH,共同寻找这一问题的解决方案。

安装在EW Wasser GmbH控制柜内的PTCB eFuse电子式断路器

解决方案

PTCB E1 24DC/0.1A SI-R电子式断路器取代了迄今为止所用的玻璃保险丝。断路器总宽仅6 mm,可靠保护远程信号:
PTCB eFuse采用耐用型EMC保护电路,内置主动电流限制功能。这两个特性可防止断路器在中压线上进行开关操作时意外脱扣。此外,断路器还配有远程信号和复位输入。该设计助力远程识别脱扣状态,并在出现错误时重新接通断路器。

PTCB eFuse亦可轻松应对长距离电缆路径带来的额外挑战:
凭借低内部电阻,断路器有效避免压降,进而显著延长电缆长度。精准脱扣特性可在出现错误时实施安全关断,即使电缆阻抗仅会在短路时造成轻微过电流。

优势

  • 采用耐用型EMC保护电路,减少供电系统停机
  • 状态消息以及本地和远程复位功能,实现精准故障定位和快速恢复
  • 精确关断、低电压损耗且电流值可调,系统优化更轻松
  • 集成宽度仅6 mm的正负电位分配器,节省更多控制柜空间

菲尼克斯电气的PTCB产品正是我们所需的解决方案。远程设备开启功能可在维护时节省大量时间。

Maximilian Ahrens - EW Wasser GmbH,
来自EW Wasser GmbH的Maximilian Ahrens
在控制柜旁,菲尼克斯电气员工正在向EW Wasser GmbH员工讲解PTCB断路器功能

总结

PTCB eFuse电子式断路器是EW Wasser GmbH分布式应用的理想之选。由于电源与负载之间相隔较远,因此易受到干扰、电缆阻抗较大且系统数据透明度较低,这都给维修人员带来了挑战。借助PTCB eFuse,EW Wasser GmbH可靠、有效地提高了周边地区的供水安全性。