您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

具备通信功能的24 V电源系统

24 V电源系统在保护和供电之外,还具备通信等智能功能,可提高数据透明度,增强系统可用性。
24 V电源系统由CAPAROC断路器,QUINT POWER电源和不间断电源构成

高数据透明度,实现卓越的系统可用性

数据是一种全新资源。在高系统可用性至关重要的行业中,系统和运行状态的相关信息是必不可少的。运行数据可用于及早识别、定位和纠正临界运行状态及异常,以免出现成本高昂的停工状况。 新款24 V电源系统具备通信功能,可增强整体系统数据透明度,提供各项相关运行和诊断数据信息。预防性功能监控则可大幅缩短停机时间。 该模块化解决方案由配备I新款QUINT POWER通信电源、CAPAROC断路器系统和智能QUINT DC UPS组成。

优势

  • 通过现场总线将各项相关运行数据从断路器系统或UPS传输至控制器
  • 轻松将IO-Link集成至控制器
  • 从输入端到每个断路器的高运行数据透明度
  • 大幅缩短停机时间
DIN导轨上的QUINT POWER通信电源

QUINT POWER通信电源

通信电源

从交流侧到24 V直流侧,QUINT POWER通信电源可大幅提高运行数据透明度。电源通过现场总线或IO-Link便捷集成至控制环境或进行参数设置。

通过现场总线集成:

  • 通过CAPAROC断路器系统连接和集成的PROFINET接口
  • 通过DC UPS连接和用于EtherNet/IP™、EtherCAT、Modbus或PROFINET的集成接口

通过IO-Link集成:

  • 直接连接到IO-Link主站

此外,通信电源还支持预诊断监控和维护功能,确保高系统可用性。

带有数字的数据透明度视图

采用QUINT POWER电源,提高数据透明度

系统状态一目了然 全面状态监测,实现高系统可用性

从400 V交流侧到24 V直流侧,QUINT POWER通信电源均可保持数据一致性。这一设计有助于及时检测、定位和纠正错误。

  • 数字化铭牌:系统设备的清晰标识
  • 输入数据:网络质量的初始表现和检测相位故障
  • 输出数据:监测电流和电压,检测异常情况
  • 运行数据:整体状态监测,包括用于预防性维护的剩余使用寿命信息
  • 事件:临界系统状态的快速检测和定位
  • 数据记录:系统整体情况的分析和不断优化
QUINT POWER电源和CAPAROC断路器系统

QUINT POWER电源和CAPAROC断路器系统

电源和断路器系统 适用于受保护24 V电源系统的智能解决方案

组合使用QUINT POWER电源和CAPAROC断路器系统,体验系统集成的优势。QUINT POWER和CAPAROC的中央接口可将电源便捷且经济高效地集成到断路器系统的网络协议中:

  • PROFINET接口不仅能显著提高数据透明度,还可用于访问整个系统。
  • 通过Web服务器,用户在现场便可获取系统解决方案的运行状态、错误消息和详细设置信息。

电源解决方案具备从一次侧到受保护负载电路的数据一致性。

不间断电源解决方案

不间断电源解决方案

电源和UPS 适用于24 V不间断电源系统的智能解决方案

QUINT POWER电源与智能QUINT DC UPS的强强组合成就24 V不间断电源系统,可提供各项电源和电池数据。

  • QUINT DC UPS配备用于诸多不同工业网络的接口和协议。
  • 产品随附用于PLCnext、TIA Portal、Studio 5000和TwinCAT工程环境的相应软件包。
  • POWER MANAGEMENT SUITE软件则用于整体系统的功能监控与配置。
QUINT POWER电源和PLCnext Control

QUINT POWER通信电源和PLCnext Control

通过IO-Link集成电源 直连控制器

若系统已配备IO-Link主站,QUINT POWER电源即可通过内置的IO-Link接口轻松集成至控制环境。

  • 从一次侧到受保护负载电路的数据一致性:电能监测、设备识别和状态监测
  • PLC负责配置,可轻松更换特殊配置的设备
  • 系统中仅有一个设备需配备现场总线接口,数据访问经济高效
相关教程
如何进行配置?

我们为您准备了一些支持教程。您可在“菲尼克斯电气技术支持”YouTube频道上查看相关内容。
如仍有疑问,请立即联系我们。

跳转至教程
在线培训期间坐在屏幕前的男子