TRIO UPS - 带集成大功率存储设备的不间断电源, USI (Universal Service Interface), DIN导轨安装, 直插式连接, 输出: 24 V DC / 10 A
DC UPS模块和内置电容的DC UPS模块
DC UPS不间断电源确保高系统可用性。即使在供电网络故障时,DC UPS也会继续为应用可靠供电。这可以避免发生系统故障和停机,从而保障重要进程持续运行。选择采用适当电池模块或集成电容的UPS解决方案。
QUINT UPS, IQ Technology, DIN导轨安装, 螺钉连接, 输入: 24 V DC, 输出: 24 V DC / 20 A, 充电电流: 5 A
TRIO UPS - 带集成大功率存储设备的不间断电源, DIN导轨安装, 直插式连接, 输出: 24 V DC / 10 A
采用IQ Technology并内置电池的不间断电源,用于DIN导轨安装,输入:24 V DC,输出:24 V DC/10 A,电池:含铅AGM 4 Ah,包括已安装的通用型DIN导轨适配器UTA 107/30
QUINT UPS, IQ Technology, DIN导轨安装, 螺钉连接, 输入: 24 V DC, 输出: 24 V DC / 10 A, 充电电流: 3 A
QUINT UPS, IQ Technology, USB, DIN导轨安装, 螺钉连接, 输入: 24 V DC, 输出: 24 V DC / 20 A, 充电电流: 5 A
内置电容器的QUINT DC UPS, 带免维护双层电容式大功率存储设备, USB (Modbus/RTU), DIN导轨安装, 输入: 24 V DC, 输出: 24 V DC / 5 A / 4 kJ 包括已安装的UTA 107通用型DIN导轨适配器。 可使用下载区提供的"POWER MANAGEMENT SUIT"软件(订货号1252232)进行配置。
QUINT UPS, IQ Technology, DIN导轨安装, 螺钉连接, 输入: 24 V DC, 输出: 24 V DC / 40 A, 充电电流: 5 A
内置电容器的QUINT DC UPS, 带免维护双层电容式大功率存储设备, USB (Modbus/RTU), DIN导轨安装, 输入: 24 V DC, 输出: 24 V DC / 10 A / 8 kJ 包括已安装的UTA 107通用型DIN导轨适配器。 可使用下载区提供的"POWER MANAGEMENT SUIT"软件(订货号1252232)进行配置。
QUINT UPS, IQ Technology, USB (Modbus/RTU), DIN导轨安装, 螺钉连接, 输入: 24 V DC, 输出: 24 V DC / 40 A, 充电电流: 5 A
新产品
采用IQ Technology技术的DC UPS
凭借采用IQ Technology技术的电池管理系统和功能强大的电池充电器,智能QUINT DC UPS可确保高系统可用性。UPS内置以太网接口,可轻松集成至工业网络。
以太网接口可与以下兼容:
- PROFINET
- EtherNet/IP™
- EtherCAT®
- USB
UPS模块可与电源和电池模块搭配使用,打造个性化的不间断解决方案。
内置电容的DC UPS
DC UPS内置电容,支持缓冲持续数分钟的周期性故障。产品内置接口,可轻松集成至工业网络。电容模块将电子转换单元与储能模块集成在一个壳体中,因此节省了大量空间。产品采用免维护双层电容作为储能模块。根据具体应用,模块可提供1 kJ、4 kJ、8 kJ甚至16 kJ的型号,带或不带通信接口的模块皆有。
内置电源的DC UPS
TRIO DC UPS集不间断电源与内置电源于一体,显著节省控制柜空间。该解决方案坚固耐用且功能全面,采用紧凑型壳体,集信号、诊断、工业PC机与PLC的连接以及冷重启功能于一体。采用直插式技术实现免工具接线,操作和调试相当便捷。凭借动态功率裕度和智能电池充电功能,TRIO DC UPS确保了高度可靠性。请根据所需缓冲时间选择合适的TRIO电池模块,创建个性化的全套系统。
内置电源和电容式储能模块的DC UPS
直流应用型TRIO3-CAP是为关键负载供电的免维护解决方案,使用寿命是普通产品的十倍。这种三合一设备将电源、不间断电源 (UPS) 和储能模块集成在同一壳体中。该设计可节省安装空间和时间。在负载启动或过载等特殊供电情况下,产品可通过集成的裕度功能进行可靠管理。动态功率裕度可在5 s内提供高达150%的功率,而CAP型号裕度功能则可在350 ms内使储能模块输出高达350%的功率。缓冲市电故障所需的电能储存在双层电容中,可支持至少500,000次充放电循环。