QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5/1.3AH - 不间断电源
2320254

采用IQ Technology并内置电池的不间断电源,用于DIN导轨安装,输入:24 V DC,输出:24 V DC/5 A,电池:含铅AGM 1.2 Ah,包括已安装的通用型DIN导轨适配器UTA 107/30

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

由于采用了自动电池检测技术,在实际操作中无需工具即可更换电池,因此操作简便,同时还采用了IFS接口进行通信
通过静态POWER BOOST功率裕度,可持久提供高达额定电流1.5倍的电流,因此能可靠地启动大型负载
标准电源断路器的快速跳闸,使用SFB技术(选择性熔断技术)
全套许可协议包,参数化与诊断选项丰富,因此设备可通用