用于DIN导轨安装的电源装置
功能强大的电源
UTA 107/30 - 安装适配器
UTA 107/30
-
安装适配器
2320089
通用型DIN导轨适配器
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
组装适配器
尺寸
宽度
30 mm
高度
107 mm
深度
9.6 mm
材料规格
外壳材料
锌模铸
安装
安装类型
DIN导轨安装
商业数据
订货号
2320089
包装单位
228 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
CMPQZ9
产品关键代码
CMPQZ9
GTIN
4046356440578
单件重量(含包装)
77.465 g
单件重量(不含包装)
75 g
原产地
TH
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
1.241千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助