QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - 安装适配器
QUINT-PS-ADAPTERS7/1
-
安装适配器
2938196
安装在S7-300导轨上的QUINT-PS...电源安装适配器
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
组装适配器
尺寸
宽度
74 mm
高度
130 mm
深度
11 mm
材料规格
外壳材料
铝
安装
安装类型
DIN导轨, 48 mm
商业数据
订货号
2938196
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
CMPQZ9
产品关键代码
CMPQZ9
GTIN
4017918902322
单件重量(含包装)
106.12 g
单件重量(不含包装)
106 g
原产地
DE
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助