IFS-CONFSTICK-L - 存储器模块
IFS-CONFSTICK-L
-
存储器模块
2901103
多功能存储器模块,带手柄,用于INTERFACE系统,用于组态的轻松存储和备份。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
存储器模块
认证
UKCA
证书
UKCA合规
商业数据
订货号
2901103
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK772Z
产品关键代码
DK772Z
GTIN
4046356570992
单件重量(含包装)
5.6 g
单件重量(不含包装)
1.61 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
认证
EAC
认证ID: RU C-DE.A*30.B.01082
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助