断电时的高可用性

内置电源的DC UPS
站在生产车间内,将UPS对准镜头的人员

不间断电源可在断电时持续供电,确保正确关断系统。菲尼克斯电气推出新款TRIO DC UPS,可显著提高系统可用性。该组合式开关模式电源装置内置电源,采用多项技术和紧凑型壳体,集信号、诊断、连接和冷重启等功能于一体。

优势

  • UPS和电源安装在同一个紧凑壳体内,节省空间
  • 免工具的直插式连接,轻松接线和操作
  • 支持动态功率裕度和智能电池充电,可靠耐用
  • 依托彩色LED和信号触点清晰显示状态,实现直接诊断
  • 通过接口连接(USB-C和RS-485)完成智能参数设置和监测
带接口的TRIO UPS

无惧停机 使用内置电源的组合式DC UPS

不间断电源可显著提高可靠性与灵活性。
UPS模块型号多样,可带或不带接口,轻松满足个性化需求。

该款组合式设备的特点之一是内置电源。这不仅可节省柜内空间,还能有效缩短调试用时。

无论解决方案是否需要接口,TRIO DC UPS均可为关键应用稳定持续地供电。
了解这一兼顾性能和多种功能的理想组合。

内置电源的耐用型UPS 优势详解

TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS

菲尼克斯电气TRIO UPS在同一紧凑壳体内集成了电源和UPS。多台设备可直接并排安装,不会产生功率损耗。尽管尺寸相同,TRIO UPS的功率远胜于上一代产品。

TRIO UPS

TRIO UPS动态功率裕度可提供150%的额定电流,动态电池功率裕度短时可输出400%的额定电流。充电器性能卓越,支持快速充电。Pt 1000温度传感器直接测量电池温度,实现基于温度的智能充电。

TRIO UPS

组合式设备采用直插式连接技术,电源和UPS均无需单独接线,进一步减轻了安装工作量。设备已设置缓冲时间,支持直接选择电池容量。通过电位计可设置直流输出电压。
此外,按下按钮即可在电池更换后重启,或者实施电池冷重启。

TRIO UPS

菲尼克斯电气TRIO UPS配备彩色LED和信号触点,可直接诊断运行状态。此外,TRIO UPS还可清楚指示包括性能状态 (SOH) 功能在内的电池状态。信号输出通过POWER MANAGEMENT SUITE (PMS) 配置软件设置参数,助力个性化监测。

TRIO UPS

TRIO UPS通过多种接口实现智能参数设置和监测。USB-C端口采用螺钉锁紧,在严苛应用条件下依旧可靠耐用。通过POWER MANAGEMENT SUITE配置软件,即可连接到工业PC机进行配置和监测。RS-485接口助力设备轻松集成至Modbus/RTU网络。

交互式图像映射:配备TRIO电池模块的TRIO UPS
保险丝支架
带空座的保险丝支架助力安全运输和存储。
缓冲时间长
灵活选用2 Ah到110 Ah的电池,同时兼容PB电池和WTR电池,实现长时间缓冲。
温度测量
产品支持环境温度测量,配有外部温度记录接口,可实现基于温度的智能电池充电。
预制电缆
预制电缆助力轻松直连电池模块。
通信
通过可选配的RS-485和USB-C接口设置参数和监测。
电池启动
使用设备上的按钮直接冷重启电池
直接诊断
为指示不同状态,三个彩色LED将通过不同颜色指示产品状态。