电源管理软件的桌面图标

电源管理软件

全新的POWER MANAGEMENT SUITE软件可同时对数个电源和UPS系统进行监控和配置。软件可免费下载。

优势

  • 全方位系统监控:监控不同PC机的多个电源和UPS系统
  • 配置简便:所有相连系统均可通过用户界面直接在系统上或通过控制室进行配置
  • 界面直观清晰且易于使用的控制面板:随时掌控所有系统全貌
  • PC机关机:在发生市电故障时可以关闭一台或多台PC机
  • 模块化安装:根据应用量身定制的环境
POWER MANAGEMENT SUITE软件可视化

POWER MANAGEMENT SUITE软件

模块化安装

UPS软件POWER MANAGEMENT SUITE包含三大组件,安装情况取决于具体应用:

  • Power Management Suite服务器:该服务器提供与电源系统通信的接口,负责管理所提供的数据。
  • Power Management Suite客户端:客户端组件可将数据显示在控制面板上,支持配置和管理所连的电源系统。通过该组件可在故障时受控关闭PC机。
  • Power Management Suite代理:该代理提供PC机受控关闭服务。

产品视频

技术支持
电源解决方案配置

关于如何使用POWER MANAGEMENT SUITE配置电源解决方案软硬件的逐步说明,请参考教程。

查看教程
正在PC机上观看教程的男子