电池模块(带电池的设备), VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah, 自动检测以及与QUINT UPS-IQ的通信。 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
电池模块
电池模块是我们的不间断电源模块化系统的完美补充,能为您的系统可靠供电。电池模块具有多种特性,例如使用寿命长、缓冲时间长、免维护,或可在极端环境温度下使用。电池模块品类齐全,满足各类电池需求。
电池模块(带电池的设备), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah, 自动检测以及与QUINT UPS-IQ的通信。 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
电池模块(带电池的设备), VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah
电池模块(带电池的设备), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 64 Wh。 需要1 x 1446073作为备用电池。。 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
电池模块(带电池的设备), VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah
电池模块(带电池的设备), VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah, 自动检测以及与QUINT UPS-IQ的通信。 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
电池模块(带电池的设备), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 189 Wh。 需要2 x 1532141作为备用电池。。 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
电池模块(带电池的设备), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah
电池模块(带电池的设备), VRLA-AGM, 24 V DC, 40 Ah, 自动检测以及与QUINT UPS-IQ的通信。 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
电池模块(带电池的设备), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 716 Wh。 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
优势
- 可自动检测电池模块且在运行中可免工具更换,安装快速
- 与QUINT UPS保持通信,确保持续监测和智能管理,提高可用性
- 根据技术和环境条件优化充电特性,延长电池使用寿命
- 所有电池模块发货时均为满电状态,可立即使用
新产品
适用于UPS系统的电池模块
锂电池模块 采用锂离子电池技术的电池
容量高达716 Wh的UPS电池有效完善了QUINT4 UPS模块。
- 1 A电流下缓冲时间可达27小时,40 A电流下则可达41分钟,使用寿命为10年
- 充电循环稳定性是纯铅优化 (AGM) 技术产品的6倍
- 高储能密度,轻量设计
- 温度范围:-20℃ ... +60℃ (716 Wh:-15℃ ... +55℃)
PB电池模块 采用纯铅优化 (AGM) 技术的电池
容量从1.2到110 Ah的UPS电池有效完善了QUINT UPS模块。
- 1 A电流下缓冲时间可达110小时,40 A电流下则可达132分钟
- +20℃下的使用寿命:8年
- 纯铅AGM(可吸收式玻璃纤维网蓄电池)技术
- 温度范围:0℃ ... +40℃
TRIO电池模块 采用纯铅优化(AGM)技术的电池
容量从1.2到12 Ah的电池模块完美适用于TRIO UPS模块。
- 1 A电流下缓冲时间可达11小时,40 A电流下则可达8分钟
- +20°C下的使用寿命:6年
- 温度范围:-20°C ... +50°C
- 采用预制电缆和保险丝支架,操作简便
VRLA/WTR电池模块 采用纯铅优化 (AGM) 技术的电池
采用纯铅优化 (AGM) 技术的UPS电池适用于极端环境条件。
- 1 A电流下最大缓冲时间可达26小时,40A电流下则可达29分钟
- +20℃下的使用寿命:12年
- 宽温范围:-25℃... +60℃
- 自放电率低,保存期限长
电容储能模块
电容储能模块的使用寿命非常长。无需任何维护,模块使用寿命即可超过20年,可充电500,000余次。
- 20 A的负载电流可缓冲30秒或长达数分钟
- 无需维护的双层电容
- 耐温范围为-40到+60°C
电池模块对比
多种存储介质可供选择。
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| UPS-BAT/LI... | UPS-BAT/VRLA-WTR... | UPS-BAT/PB... | |
| 温度 | |||
| 充电 | -10℃ … +55℃ (716 Wh:-5℃ … +55℃) | -25℃… +60℃ | 0℃… +40℃ |
| 放电 | -20℃ … +60℃ (716 Wh:-15℃ … +55℃) | -25℃… +60℃ | -20℃… +50℃ |
| 使用寿命 | |||
| +20℃时 | 10年 | 12年 | 6/8/10年 |
| +50℃时 | 2年 | 1.5年 | 1年 |
| 可充电循环次数 | |||
| 80%放电深度下 | 1600 | 400 | 250 |
| 50%放电深度下 | 2200 | 650 | 450 |
| 重量 | |||
| 重量 | 380 - 680 g/Ah | 820 g/Ah | 600 - 1400 g/Ah |