与QUINT UPS保持通信,以实现连续监控和智能管理。可自动检测电池模块并且可在运行过程中免工具切换,因此可以快速安装。采用IQ Technology的QUINT UPS的电池模块在发送到我们的仓库之前已充满电。
UPS-BAT/PB/24DC/12AH
-
电池模块
1274119
电池模块(带电池的设备), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah, 自动检测以及与QUINT UPS-IQ的通信。 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
产品详情
EAC
认证ID: RU*DE*01.B.78948/21cULus Listed
认证ID: FILE E 123528LR
认证ID: LR22136091TABV
认证ID: 41516/B0 BVDNV
认证ID: TAA0000265IECEE-CB方案
认证ID: DK-134807-A1-ULIECEE-CB方案
认证ID: DK-134807-A1-ULEAC
认证ID: RU*DE*01.B.78948/21ABS
认证ID: 22-2244289-PDABV
认证ID: 41516/B0 BVLR
认证ID: LR22136091TAcULus Listed
认证ID: FILE E 123528DNV
认证ID: TAA0000265cULus Listed
认证ID: FILE E 199827cULus Listed
认证ID: FILE E 199827适配产品
优势
最大缓冲时间
铅AGM(吸附式玻璃纤维棉)技术