UPS-BAT/LI/24DC/716WH - 电池模块
1584577

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

电池模块(带电池的设备), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 716 Wh。 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

产品详情









适配产品



优势

可自动检测电池模块,支持在运行中免工具更换,安装快速
搭配QUINT4 UPS使用,确保持续监控和高可用性,实现智能电池管理
优化充电参数特性,提高充电循环稳定性,进而延长使用寿命
结构紧凑,兼顾高功率密度和轻量设计,电量可达28 Ah