电池模块(带电池的设备),含铅AGM,VRLA技术,12 V DC,2.4 Ah。
电池模块
电池模块是我们的不间断电源模块化系统的完美补充,能为您的系统可靠供电。电池模块具有多种特性,例如使用寿命长、缓冲时间长、免维护,或可在极端环境温度下使用。电池模块品类齐全,满足各类电池需求。
MINI-BAT/12DC/2.6AH
- 电池模块
MINI-BAT/12DC/2.6AH
- 电池模块
2866569
MINI-BAT/24DC/0.8AH
- 电池模块
MINI-BAT/24DC/0.8AH
- 电池模块
2866666
电池模块(带电池的设备),含铅AGM,VRLA技术,24 V DC,0.8 Ah。
STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH
- 电池模块
STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH
- 电池模块
1081355
电池模块(带电池的设备),锂离子,18.5 V DC,46 Wh
MINI-BAT/12DC/1.6AH
- 电池模块
MINI-BAT/12DC/1.6AH
- 电池模块
2866572
电池模块(带电池的设备),含铅AGM,VRLA技术,12 V DC,1.6 Ah。
QUINT-BAT/24DC/ 7.2AH
- 电池模块
QUINT-BAT/24DC/ 7.2AH
- 电池模块
2866352
电池模块,含铅AGM,采用VRLA技术,24 V DC,7.2 Ah。通过针式插头电缆接线环连接,14 mm。
QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH
- 电池模块
QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH
- 电池模块
2866349
电池模块,含铅AGM,采用VRLA技术,24 V DC,4 Ah。通过针式插头电缆接线环连接。
MINI-BAT/24DC/1.3AH
- 电池模块
MINI-BAT/24DC/1.3AH
- 电池模块
2866417
电池模块,含铅AGM,采用VRLA技术,24 V DC,1.2 Ah。
优势
- [x]可自动检测电池模块且在运行中可免工具更换,安装快速
- [x]与QUINT UPS保持通信,确保持续监测和智能管理,提高可用性
- [x]根据技术和环境条件优化充电特性,延长电池使用寿命
- [x]所有电池模块发货时均为满电状态,可立即使用
新产品
锂电池模块 采用锂离子电池技术的电池
容量高达284 Wh的UPS电池完美适用于QUINT4 UPS模块。
- 1A电流下缓冲时间可达10小时,40A电流下则可达15分钟,使用寿命为10年
- 充电循环稳定性是纯铅优化(AGM)技术产品的6倍
- 高储能密度,轻量化设计
- 温度范围:-20°C ... +60°C
PB电池模块 采用纯铅优化(AGM)技术的电池
容量从1.2到110 Ah的UPS电池完美适用于QUINT UPS模块。
- 1 A电流下缓冲时间可达110小时,40 A电流下则可达132分钟
- +20°C下的使用寿命:8年
- 纯铅AGM(可吸收式玻璃纤维网蓄电池)技术
- 温度范围:0°C ... +40°C
TRIO电池模块 采用纯铅优化(AGM)技术的电池
容量从1.2到12 Ah的电池模块完美适用于TRIO UPS模块。
- 1 A电流下缓冲时间可达11小时,40 A电流下则可达8分钟
- +20°C下的使用寿命:6年
- 温度范围:-20°C ... +50°C
- 采用预制电缆和保险丝支架,操作简便
VRLA/WTR电池模块 采用纯铅优化(AGM)技术的电池
采用纯铅优化(AGM)技术的UPS电池适用于极端环境条件。
- 1 A电流下最大缓冲时间可达26小时,40A电流下则可达29分钟
- +20°C下的使用寿命:12年
- 宽温范围:-25 C ... +60 C
- 自放电率低,保存限期长
电容储能模块
电容储能模块的使用寿命非常长。无需任何维护,模块使用寿命即可超过20年,可充电500,000余次。
- 20 A的负载电流可缓冲30秒或长达数分钟
- 无需维护的双层电容
- 耐温范围为-40到+60°C
电池模块对比
菲尼克斯电气有各种存储介质可供选择。
|
|
|
|
---|---|---|---|
UPS-BAT/LI... | UPS-BAT/VRLA-WTR... | UPS-BAT/PB... | |
温度 | -10 C … +55 C (充电) -20 C … +60 C (放电) | -25 C … +60 C (充电和放电) | 0 C … +40 C (充电) -20 C … +50 C (放电) |
+20°C下的使用寿命 | 10年 | 12年 | 6/8/10年 |
+50°C下的使用寿命 | 2年 | 1.5年 | 1年 |
80%放电深度下的可充电循环次数 | 1,600 | 400 | 250 |
50%放电深度下的可充电循环次数 | 2,200 | 650 | 450 |
重量 | 680 – 380 g/Ah | 820 g/Ah | 1400 – 600 g/Ah |