QUINT4-BUFFER/24DC/20
- 缓冲模块
QUINT4-BUFFER/24DC/20
- 缓冲模块
2907913
QUINT缓冲模块,带免维护电容式大功率存储设备,用于DIN导轨安装,输入:24 V DC,输出:24 V DC/20 A,包括安装的UTA 107通用型DIN导轨适配器。
为您的不间断电源系统配置免维护缓冲模块。缓冲模块可在市电故障后持续供电数秒,有效保护应用。该缓冲模块将电子开关装置和免维护的电容式储能模块集成在同一个壳体中。采用紧凑型设计,适用于DIN导轨安装并节省空间。
QUINT缓冲模块,带免维护电容式大功率存储设备,用于DIN导轨安装,输入:24 V DC,输出:24 V DC/20 A,包括安装的UTA 107通用型DIN导轨适配器。
QUINT缓冲模块,带免维护电容式大功率存储设备,用于DIN导轨安装,输入:24 V DC,输出:24 V DC/40 A,包括安装的UTA 107通用型DIN导轨适配器。
QUINT BUFFER缓冲模块,带免维护的电容储能模块,用于DIN导轨安装,已退耦的输入:24 V DC,已退耦的输出:24 V DC/40 A,集成SFB(选择性熔断)技术,包括安装的UTA 107通用型DIN导轨适配器
QUINT BUFFER缓冲模块
QUINT BUFFER缓冲模块将电子切换装置与储能模块集成在一个外壳中,电源故障时可持续供电数秒。