短期电源中断是靠 QUINT BUFFER 桥接,其为一种带 SFB(选择性熔断技术)无需保养的电容型缓冲模块。系统也可在不稳定网络或长时间生故障的情况下运行,并在所有相关处理数据保存后断开。缓冲模块也可作为储能设备,用于驱动峰值负载和分断保险丝。有源开关输出和控制灯用于功能监视。根据集成的二极管,负载可分为缓冲负荷和非缓冲负荷。缓冲时间因此延长且缓冲负载受到保护,以防止内部网络中的错误。
QUINT-BUFFER/24DC/24DC/40
-
缓冲模块
2320393
QUINT BUFFER缓冲模块,带免维护的电容储能模块,用于DIN导轨安装,已退耦的输入:24 V DC,已退耦的输出:24 V DC/40 A,集成SFB(选择性熔断)技术,包括安装的UTA 107通用型DIN导轨适配器
产品详情
UL认证
认证ID: E211944EAC
认证ID: RU S-DE.BL08.W.00764LR
认证ID: LR22136091TABV
认证ID: 41516/B0 BVUL认证
认证ID: E123528cUL Listed
认证ID: FILE E 123528ABS
认证ID: 22-2244289-PDADNV
认证ID: TAA0000265| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||
IECEE-CB方案
认证ID: DE/PTZ/0072cUL Listed
认证ID: E199827UL认证
认证ID: E199827适配产品
优势
内置退耦功能,延长缓冲时间
在-25°C至+80°C温度范围内可靠供电,坚固耐用
同一外壳内可同时容纳电子切换装置和大功率存储设备,节省空间
操作灵活,支持自动模式和手动调节