电子模块壳体附件
UTA 107 - DIN导轨适配器
UTA 107
-
DIN导轨适配器
2853983
通用DIN导轨适配器,与开关装置螺钉连接
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
DIN导轨适配器
外壳类型
DIN导轨适配器
产品系列
UTA
类型
安装底盘带固定孔
尺寸
宽度
52 mm
高度
107 mm
深度
9.6 mm
材料规格
外壳材料
锌模铸
环境和真实条件
振动测试
规格
IEC 60068-2-6:2007-12
频率
10 - 150 - 10 Hz
扫描速率
1倍频程/分钟
振幅
0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz)
加速度
5g (60.1 Hz ... 150 Hz)
每轴的测试周期
2.5 h
测试方向
X-, Y- 与 Z-轴
冲击
规格
IEC 60068-2-27:2008-02
脉冲波形
半正弦
加速度
30g
电击时间
18 毫秒
每个方向的电击次数
3
测试方向
X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)
安装
安装类型
DIN导轨安装
商业数据
订货号
2853983
包装单位
5 pc
最小订货量
5 pc
销售关键代码
ACGEAD
产品关键代码
ACGEAD
GTIN
4017918190293
单件重量(含包装)
129.8 g
单件重量(不含包装)
127.42 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.328千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
薄膜键盘
光导
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助