用于ICS25x100的薄膜键盘,自粘式,银传导技术,4个按键,2种颜色,5位连接头,针距:1.0 mm,透明窗口适用于0.96″ TFT显示屏
薄膜键盘
KP ICS25X100 K4 C3 P5
- 薄膜键盘
KP ICS25X100 K4 C3 P5
- 薄膜键盘
1215683
KP ICS25X122 K4 C3 P5
- 薄膜键盘
KP ICS25X122 K4 C3 P5
- 薄膜键盘
1215684
用于ICS25x122的薄膜键盘,自粘式,银传导技术,4个按键,2种颜色,5位连接头,针距:1.0 mm,透明窗口适用于0.96″ TFT显示屏
KP BC K4 C2 P5
- 薄膜键盘
KP BC K4 C2 P5
- 薄膜键盘
1337341
用于BC 107,6和BC 161,6的薄膜键盘,自粘式,银传导技术,4个按键,2种颜色,7位接线片,针距:1.0 mm,可在在线选线软件中进行个性化设置
KP HCS C-MIN-P K12 C3 P9
- 薄膜键盘
KP HCS C-MIN-P K12 C3 P9
- 薄膜键盘
2203566
薄膜键盘,自粘式,银传导技术,12个按键,浮凸,3种颜色,连接电缆:100.5 mm,带压接孔式连接器,针距:2.54 mm,工作温度:-20°C ... 70°C
KP BC K6 C2 P7
- 薄膜键盘
KP BC K6 C2 P7
- 薄膜键盘
1337344
用于BC 107,6和BC 161,6的薄膜键盘,自粘式,银传导技术,6个按键,2种颜色,7位接线片,针距:1.0 mm,可在在线选线软件中进行个性化设置
KP HCS T-MED K28 C4 P13
- 薄膜键盘
KP HCS T-MED K28 C4 P13
- 薄膜键盘
2203570
薄膜键盘,自粘式,银传导技术,28个按键,浮凸,4种颜色,连接电缆:124 mm,带压接孔式连接器,针距:2.54 mm,工作温度:-20°C ... 70°C
KP HC-ALU 100 K4 C4 P6
- 薄膜键盘
KP HC-ALU 100 K4 C4 P6
- 薄膜键盘
2203574
薄膜键盘,自粘式,铜传导技术,4个按键,浮凸,4种颜色,连接电缆:47.3 mm,针距:1.0 mm,工作温度:0 °C ... 45 °C
KP DCS 4,8-6,4 K6 C4 P7
- 薄膜键盘
KP DCS 4,8-6,4 K6 C4 P7
- 薄膜键盘
2203572
薄膜键盘,自粘式,银传导技术,6个按键,浮凸,4种颜色,连接电缆:50 mm,针距:1.0 mm,工作温度:-20°C ... 70°C
KP HCS T-MAX K45 C4 P16
- 薄膜键盘
KP HCS T-MAX K45 C4 P16
- 薄膜键盘
2203571
薄膜键盘,自粘式,银传导技术,45个按键,浮凸,4种颜色,连接电缆:77 mm,带压接孔式连接器,针距:2.54 mm,工作温度:-20°C ... 70°C
KP HCS T-MIC K12 C3 P9
- 薄膜键盘
KP HCS T-MIC K12 C3 P9
- 薄膜键盘
2203567
薄膜键盘,自粘式,银传导技术,12个按键,浮凸,3种颜色,连接电缆:88.5 mm,带压接孔式连接器,针距:2.54 mm,工作温度:-20°C ... 70°C